• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

DKPS/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 回転軸保持タイプ

Clamping Elements for rotational axes

  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

DKPSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 回転軸保持タイプ 寸法図

*1: どちらのエアコネクションからもエアを供給できます。エアコネクションBを使用する場合は、付属のOリングをご使用ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適応シャフト径 保持トルク (N・m) A B C θ1(°) θ2(°) θa(°) D W d d' h M G 質量 (kg) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DKPS-1050-A 50 120 145 134 67.5 45 - 22.5 50.03 17 9.4 5.3 5.1 M5 - 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1090-A 90 350 185 174 87.5 30 - 15 90.03 17 9.4 5.3 5.1 M5 - 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1120-A 120 530 248 230 113 60 20 20 120.04 20 11 6.8 6.2 - G1/8 4.7 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1160-A 160 1000 288 270 133 60 20 20 160.04 20 11 6.8 4.8 - G1/8 5.7 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1050-AS 50 120 145 134 67.5 45 - 22.5 50.03 17 9.4 5.3 5.1 M5 - 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1090-AS 90 350 185 174 87.5 30 - 15 90.03 17 9.4 5.3 5.1 M5 - 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1120-AS 120 530 248 230 113 60 20 20 120.04 20 11 6.8 6.2 - G1/8 4.7 - - CAD 見積り 非在庫品
DKPS-1160-AS 160 1000 288 270 133 60 20 20 160.04 20 11 6.8 4.8 - G1/8 5.7 - - CAD 見積り 非在庫品

構造

DKPS_C


材質・仕上げ

DKPS
本体 スティール
無電解ニッケルメッキ
Oリング NBR

特長

  • 工作機械の主軸やトルクモータ軸・旋回軸など、回転軸の保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 機械加工や組み立て工程における角度剛性の向上に最適です。
  • シャフトの外径を直接クランプし、回転方向の保持をします。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプ。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:板ばねの力でクランプします。
  • 開放圧力が0.55MPaのDKPSと0.4MPaのDKPS-04があります。
  • クランプ寿命は500万回*1と高寿命です。
  • マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。*2
  • 別売のマグネットセンサZDKPSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態のいずれかをLEDの点灯状態で確認できます。
    マグネットセンサの有無を選択できます。
    DKPS-**-A----別売りタイプ
    DKPS-**-AS----付属タイプ
    DKPS-**-A-04----別売りタイプ
    DKPS-**-AS-04----付属タイプ

*1: 参考値であり、保証値ではありません。
*2: DKPSのセンサスロットは、ヘクサロビュラねじで取りつけ・取りはずしが可能です。

DKPS_C


仕様

DKPS-****-A DKPS-****-A-04
制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.55MPa 0.4MPa
最高使用圧力 0.65MPa
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 5℃~80℃
適用シャフト径 φ50~φ160

*1: 参考値であり、保証値ではありません。

  • 推奨シャフト

寸法公差 -0.025mm~-0.01mm
表面粗さ Ra0.8
硬度 58HRC~62HRC
硬化層深さ 0.8mm
全振れ 0.02mm

  • 推奨取りつけ面

シャフトに対する直角度 0.02mm
平面度 0.02mm

詳細は取扱説明書をご確認ください。


使用上の注意

  • DKPSにベアリングとしての機能はありません。別途ベアリングを使用し、軸のラジアル方向およびスラスト方向の動きを拘束してください。
  • DKPSは回転方向の保持を目的とした部品です。軸方向の保持はできません。
  • シャフトやクランプ部にグリースなどを塗布しないでください。保持力低下や破損の恐れがあります。


取りつけ

  1. DKPSにM5またはG1/8の継手を取りつけます。
  2. エアを供給し、クランプを開放します。
  3. DKPSをハウジングに取りつけ、ハウジング固定用ボルトを仮締めします。
  4. 空気圧を開放し、クランプ状態にします。
  5. クランプ・アンクランプを10回程度くり返すことで、DKPSがセンタリングされます。
  6. クランプ状態でDKPSとハウジング固定用ボルトを下表のトルクで締めつけてください。

DKPS_C

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M5 9.3
M6 15.7

*1: 強度区分12.9以上のねじをご使用ください。


配管

シャフト径
(mm)
ねじの呼び 空気消費量
(ℓ/サイクル(ANR))
φ50 M5 0.021
φ90 M5 0.029
φ120 G1/8 0.06
φ160 G1/8 0.07

関連商品

専用のマグネットセンサZDKPSがあります。
ZDKPS

DKPS_C


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります