寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | L | H | H1 | 保持力 (N)*1 |
締めつけトルク (N・m) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-1501-A | 47 | 17 | 39 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.23 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1501-G | 32 | 17 | 39 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 7.8 | 1200 | 4 | 0.12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1501/150 | 47 | 17 | 39 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1502-K | 47 | 17 | 39 | 24 | 17 | 3.5 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.17 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1502-KB | 69 | 17 | 39 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 5 | 0.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1503-BM | 47 | 17 | 39 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 1200 | 4 | 0.16 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1505-F | 34 | 10 | 33.3 | 20 | 10 | 5 | M3 | 40 | 6 | 12.9 | 130 | 3 | 0.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1505-KR | 47 | 17 | 39 | 24 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 1200 | 4 | 0.16 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1511-A | 47 | 15 | 39 | 23 | 15 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.9 | 250 | 5 | 0.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1514-D | 47 | 17 | 39 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 13.3 | 1200 | 5 | 0.15 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-1701-B | 60 | 17 | 39 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 10 | 1200 | 4 | 0.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2001-A | 60 | 15 | 52.4 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 6 | 13 | 1200 | 7 | 0.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2001-G | 43 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 8.8 | 1200 | 5 | 0.14 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2002-K | 60 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 5 | 12.5 | 1200 | 4 | 0.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2003-BM | 60 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2005-F | 44 | 12 | 33.3 | 24 | 12 | 6 | M4 | 40 | 6 | 16 | 250 | 3 | 0.19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2005-KB | 80 | 15 | 33 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 7.3 | 18.8 | 1200 | 4 | 0.26 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2005-KR | 60 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2006-A | 60 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 7 | 0.24 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2010-B | 60 | 15 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 1200 | 5 | 0.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2011-A | 63 | 15 | 39 | 28 | 15 | 6.5 | M5 | 45 | 6 | 17 | 350 | 5 | 0.18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2101-B | 77 | 24 | 39 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 12.5 | 1200 | 4 | 0.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2501-A | 70 | 20 | 52.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 16.2 | 1200 | 7 | 0.33 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2501-G | 47 | 20 | 52.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 9.5 | 1200 | 7 | 0.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2502-KB | 118 | 20 | 52.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 13.5 | 1200 | 7 | 0.55 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2503-BM | 70 | 20 | 52.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 1200 | 7 | 0.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2505-F | 48 | 15 | 33.3 | 30 | 15 | 7.5 | M6 | 45 | 7 | 19.6 | 330 | 3 | 0.18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2505-KB | 120 | 50 | 52.4 | 39 | 25 | 7 | M6 | 63 | 11 | 23.2 | 1200 | 7 | 0.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2505-KR | 70 | 20 | 52.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 1200 | 7 | 0.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2507-A | 70 | 20 | 39 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 18.3 | 1200 | 5 | 0.32 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2511-A | 70 | 20 | 52.4 | 35 | 20 | 7.5 | M6 | 63 | 8 | 21.2 | 500 | 10 | 0.18 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-2701-B | 80 | 20 | 39 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 | 1200 | 4 | 0.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3001-A | 90 | 22 | 59.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.81 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3001-G | 57 | 18 | 59.4 | 29 | 18 | 5.5 | M6 | 78 | 8 | 13 | 2000 | 15 | 0.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3002-K | 90 | 22 | 59.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.82 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3003-BM | 90 | 22 | 59.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.87 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3005-KR | 90 | 22 | 59.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 23.6 | 2000 | 15 | 0.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3011-A | 90 | 20 | 59.4 | 38 | 20 | 9 | M6 | 78 | 8 | 25.9 | 800 | 12 | 0.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3501-A | 100 | 24 | 59.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.24 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3501-B | 135 | 50 | 59.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 10 | 20.5 | 2000 | 15 | 1.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3501-G | 68 | 24 | 59.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 15 | 2000 | 15 | 0.53 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3502-K | 100 | 24 | 59.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 0.94 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3502-KB | 145 | 60 | 59.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 | 2000 | 15 | 1.24 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3503-BM | 100 | 24 | 59.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.13 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3505-KB | 145 | 60 | 59.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 | 2000 | 15 | 1.26 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3505-KR | 100 | 24 | 59.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 27 | 2000 | 15 | 1.11 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-3507-A | 100 | 24 | 52.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 63 | 10 | 27.3 | 1200 | 7 | 0.99 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-4501-A | 120 | 26 | 59.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.52 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-4503-BM | 120 | 26 | 59.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.67 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-4503-MR | 120 | 26 | 59.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | 2000 | 15 | 1.69 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-4505-KR | 120 | 26 | 59.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 32.6 | 2000 | 15 | 1.69 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-4507-A | 120 | 26 | 52.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 63 | 13.5 | 36.5 | 1200 | 5 | 0.92 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-5501-A | 140 | 30 | 70 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-5501-E | 140 | 30 | 70 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.57 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-5505-KR | 140 | 30 | 70 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 92 | 14 | 37.5 | 2000 | 22 | 1.62 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-6501-A | 160 | 35 | 70 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.57 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-6504-F | 160 | 35 | 70 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.54 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
HK-6505-KR | 160 | 35 | 70 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2000 | 22 | 2.7 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMK,PHKを用意しています。
構造
材質・仕上げ
HK | ||
---|---|---|
適用レールの呼び | #15~#45 | #55~#65 |
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
アルミニウム合金 アルマイト処理 |
コンタクトセクション | S45C相当 表面処理なし |
S45C相当 表面処理なし |
レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
特長
- マニュアルタイプ。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- 低コストです。
- コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。
- レバー部の材質や、色を変更した特殊品を製作いたします。
- レバー部首下長さを延長した特殊品を製作いたします。
詳しくは下記ページをご参照ください。
⇒レバー位置変更サービス
- レバーの操作方法は下記ページをご参照ください。
⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
仕様
制御方式 | マニュアル |
使用温度 | 0℃~70℃ |
適用レールの呼び | #15~#65 |
取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
M14 | 125 |
M16 | 195 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
トラブルシューティング
不具合 | 理由 | 考えられる原因 | 解決策 |
---|---|---|---|
保持力、保持トルクの不足 | レールに適したクランパを使用していない | クランパとレールの寸法公差が合っていない | NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。 |
取りつけ先が十分な剛性を有していない | クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。 | ||
クランパが変形している | 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている | 技術データを確認してください。 |