• リニアクランパ・ズィー®

HK-4503-MR

リニアクランパ・ズィー - マニュアル

Clamping Elements for Linear Guideways

  • マニュアルタイプ

形状図

HKリニアクランパ・ズィー - マニュアル寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B B1 B2 G L H H1 保持力
(N)*1
締めつけトルク
(N・m)
質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
HK-4503-MR 120 26 59.4 44 26 9 M10 78 14 35 2000 15 1.69 - CAD 見積り 非在庫

*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
●HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMK,PHKを用意しています。

構造

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


材質・仕上げ

HK
適用レールの呼び #15~#45 #55~#65
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
アルミニウム合金
アルマイト処理
コンタクトセクション S45C相当
表面処理なし
S45C相当
表面処理なし
レバー ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)

特長

  • マニュアルタイプ。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 低コストです。
  • コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル

  • レバー部の材質や、色を変更した特殊品を製作いたします。

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


仕様

制御方式 マニュアル
使用温度 0℃~70℃
適用レールの呼び #15~#65

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46
M14 125
M16 195

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


関連商品

マニュアルタイプ、リニアシャフト用のHKRがあります。
HKR

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル

ミニチュアリニアガイドウェイ用のminiHKがあります。
miniHK

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル

HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKPHKを用意しています。
PMKPMK
PHKPHK

HK_Cリニアクランパ・ズィー - マニュアル


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事