寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 | H | H1 | 保持力(N) 標準/プラスコネクション*1 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCPS-0900-MW | 42.3 | 15 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 80/200 | 0.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-0901-A | 32.5 | 9.7 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.3 | 15 | 80/200 | 0.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-0901-H | 32.5 | 9.7 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.1 | 15 | 80/160 | 0.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-0912-D | 32.5 | 9.7 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.3 | 15 | 80/160 | 0.09 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1200-MW | 50 | 19.7 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 250/- | 0.13 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1201-A | 37.5 | 13.2 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 240/370 | 0.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1201-M | 37.5 | 13.2 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 240/370 | 0.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1205-A | 37.5 | 13.2 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 240/370 | 0.11 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1217-C | 37.5 | 13.2 | 52.5 | 34 | 8.25 | 5.5 | M2.5 | M3 | 3.5 | 16 | 240/370 | 0.1 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1500-MW | 68 | 28.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.21 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1501-H | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.22 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1501-M | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1502-F | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1503-MW | 68 | 28.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 240/360 | 0.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1504-A | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1505-A | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1505-E | 68 | 28.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 240/- | 0.2 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1514-L | 41.5 | 15.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 280/360 | 0.12 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-1701-B | 68 | 28.7 | 52.5 | 34 | 8 | 6 | M2.5 | M3 | 3.8 | 16 | 240/360 | 0.17 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-2001-A | 48.7 | 19.7 | 60 | 41 | 10.5 | 8 | M4 | M3 | 6.2 | 23 | 400/700 | 0.23 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-2005-A | 48.7 | 19.7 | 60 | 41 | 10.5 | 8 | M4 | M3 | 6.2 | 23 | 400/700 | 0.24 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MCPS-2501-H | 54.4 | 23.9 | 60 | 41 | 10.5 | 8 | M4 | M3 | 6.2 | 23 | 400/700 | 0.36 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
*1: プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
構造
材質・仕上げ
MCPS | |
---|---|
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
コンタクトセクション | SUJ2相当 表面処理なし |
スライドブロック | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
スプリングキャップ | SUS303 または POM |
特長
- ミニチュアリニアガイドウェイ用。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
-
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
プラスコネクション
“プラスコネクション”とは、ばねによる保持力に、空気圧による保持力を付加(プラス)し、保持力を増強させる接続(コネクション)方法です。プラスコネクションの接続方法
- エアフィルタを取りはずしてください。
- 管継手・チューブ・ソレノイドバルブを取りつけてください。
- エアを供給してください。
- ソレノイドバルブを作動させ、クランプの開閉に問題がないことを確認してください。
仕様
制御方式 | 空気圧・常時閉 |
開放圧力 | 0.55MPa |
最高使用圧力 | 0.65MPa |
レスポンスタイム | max. 0.06s |
クランプ寿命*1 | 500万回 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
適用レールの呼び | #9~#25 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。プラスコネクション時は寿命が短くなります。
使用上の注意
MCPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MCPSが作動しなくなることがあります。取りつけ
取りつけねじのキリ穴径は表のように設計してください。キリ穴の面取りは0.1mm未満としてください。ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
キリ穴径 (mm) |
---|---|---|
M2.5 | 0.55 | Φ2.6+0.1~0 |
M4 | 2.1 | Φ4.1+0.1~0 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
配管
レールの呼び | ねじの呼び | 空気消費量*1(ℓ/サイクル(ANR)) 標準/プラスコネクション |
---|---|---|
#9 | M3 | 0.007/0.020 |
#12 | M3 | 0.007/0.020 |
#15 | M3 | 0.008/0.021 |
#20 | M3 | 0.019/0.046 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。