• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用

Clamping Elements for Linear Shafts

MKR

  • 常時開
  • 空気圧タイプ

形状図

MKRリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B1 B2 B3 X H H1 G 適応シャフト径 保持力
(N)*1
保持トルク
(N・m)*2
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MKR-1200-A 50 15 5 37 15 11 18 6 27.5 M5 12 650 3.9 0.28 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-1600-A-A 54 15 5 37 15 11 22 6 31.5 M5 16 650 5.2 0.35 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-2000-A 66 45 5 38 18 13 25 10 38 M8 20 1000 10 0.49 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-2500-A 77 60 5 42 20 15 30 12 43 M10 25 1200 15 0.73 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-3000-A 92 68 5 48.5 25 14 35 13 48.5 M10 30 1750 26.2 1.19 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-3200-A 120 90 5 49 26 14 45 15 62 M10 32 1850 29.6 2.23 - - CAD 見積り 非在庫品
MKR-4000-A 120 90 5 49 26 14 45 15 62 M10 40 1850 37 2.09 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-5000-A 132 108 5 49 30 9.5 50 15 67 M10 50 1850 46.2 2.39 - - CAD 見積り 在庫品
MKR-6000-A 142 108 5 49 30 9.5 50 15 67 M10 60 1850 55.5 3.17 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。
*2: シャフト回転方向の保持トルク。

構造

MKRリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用


材質・仕上げ

MKR
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション SUJ2相当
表面処理なし
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし
キャップ SUS303

特長

  • リニアシャフト用。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
    空気圧供給時:シャフトをクランプします。
    空気圧排出時:クランプを開放します。
  • リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
  • MKR-1600-Aは、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
旧品番 新品番
MKR-1600-A MKR-1600-A-A

仕様

制御方式 空気圧・常時開
最低使用圧力 0.3MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用シャフト径 φ12mm~φ60mm

*1: 参考値であり、保証値ではありません。

  • 推奨シャフト
材質 引張強度400N/mm2以上
硬度 54HRC以上(有効硬化層深さ:0.5mm以上)、または
硬質クロームメッキ(メッキ硬度:800HV以上、メッキ厚:20μm以上)
寸法公差 f8、g8またはh7
真円度 寸法公差の1/2
表面粗さ Ra0.2~3.2

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M5 5.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


配管

シャフト径 ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
φ12 M5 0.019
φ16 M5 0.021
φ20 M5 0.019
φ25 M5 0.021
φ30 M5 0.031
φ40 M5 0.041
φ50 M5 0.041
φ60 M5 0.041

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。


保持力

本カタログに記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

MKRリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパがクランプ状態にならない/クランプ力が不足している 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、電源の故障など エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります

よく見られている記事