寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | X | H | H1 | G | 適応シャフト径 | 保持力 (N) |
保持トルク (N・m)*1 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKRS-1200-A | 50 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 18 | 6 | 27.5 | M5 | 12 | 350 | 2.1 | 0.31 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-1600-A-A | 54 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 22 | 6 | 31.5 | M5 | 16 | 400 | 3.2 | 0.39 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-2000-A | 66 | 45 | 5 | 60 | 38 | 18 | 13 | 25 | 10 | 38 | M8 | 20 | 600 | 6 | 0.52 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-2500-A | 77 | 60 | 5 | 63 | 42 | 20 | 15 | 30 | 12 | 43 | M10 | 25 | 750 | 9.3 | 0.8 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-3000-A | 92 | 68 | 5 | 77.5 | 48.5 | 25 | 14 | 35 | 13 | 48.5 | M10 | 30 | 1050 | 15.7 | 1.26 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-3200-A | 120 | 90 | 5 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 32 | 1650 | 26.4 | 2.5 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
MKRS-4000-A | 120 | 90 | 5 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 40 | 1650 | 33 | 2.23 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-5000-A | 132 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 50 | 1650 | 41.2 | 2.53 | - | CAD | 見積り | 在庫品 |
MKRS-6000-A | 142 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 60 | 1650 | 49.5 | 3.28 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
*1: シャフト回転方向の保持トルク。
構造
材質・仕上げ
MKRS | |
---|---|
本体 | SCr415相当 無電解ニッケルメッキ |
エアフィルタ | 真鍮 |
コンタクトセクション | SUJ2相当 表面処理なし |
アジャストスクリュー | SUJ2相当 表面処理なし |
特長
- リニアシャフト用。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
-
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 - 最低開放圧力が0.3MPa・0.4MPaの商品を標準化。
- リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
- MKRS-1600-Aは、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
旧品番 | 新品番 |
---|---|
MKRS-1600-A | MKRS-1600-A-A |
仕様
制御方式 | 空気圧・常時閉 |
開放圧力 | 0.55MPa |
最高使用圧力 | 0.65MPa |
レスポンスタイム | max. 0.06s |
クランプ寿命*1 | 500万回 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
適用シャフト径 | φ12mm~φ60mm |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
- 推奨シャフト
材質 | 引張強度400N/mm2以上 |
硬度 | 54HRC以上(有効硬化層深さ:0.5mm以上)、または 硬質クロームメッキ(メッキ硬度:800HV以上、メッキ厚:20μm以上) |
寸法公差 | f8、g8またはh7 |
真円度 | 寸法公差の1/2 |
表面粗さ | Ra0.2~3.2 |
使用上の注意
MKRSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKRSが作動しなくなることがあります。取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M5 | 5.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。
配管
シャフト径 | ねじの 呼び |
空気消費量*1 (ℓ/サイクル(ANR)) |
---|---|---|
φ12 | M5 | 0.019 |
φ16 | M5 | 0.021 |
φ20 | M5 | 0.019 |
φ25 | M5 | 0.021 |
φ30 | M5 | 0.031 |
φ40 | M5 | 0.041 |
φ50 | M5 | 0.041 |
φ60 | M5 | 0.041 |
*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。