• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MKS/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

MKSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

MKSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B B1 B2 B3 G H 保持力(N)
標準/プラスコネクション*1
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MKS-1201-A 48.6 15 - 64 50 15 20.5 M4 4.5 250/600 0.21 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1501-A 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1050 0.27 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-1501-E 55 15 6 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1050 0.26 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1501/300 64 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/- 0.3 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1502-K 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1050 0.27 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1502-KB 77 15 - 58 39 15 11.5 M5 5 400/- 0.45 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1503-BM 55 15 6 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1300 0.25 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1504-F 55 15 6 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1300 0.25 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1505-AK 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1050 0.26 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1510-B 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/1050 0.26 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1514-D 55 15 5 58 39 15 15.5 M4 4.5 400/- 0.27 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-1701-B 70 15 5 64 48 15 11.5 M5 7.5 250/600 0.29 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2001-A 66 20 6 61 39 20 5 M5 5.5 600/1300 0.33 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2001-E 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1300 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2001-G 60 15 - 68 49 25 12 M5 6 400/- 0.37 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2002-K 66 20 5 61 39 20 5 M5 5.5 600/1300 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2002-KB 88 20 5 61 39 20 5 M5 5.5 600/1600 0.39 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2003-BM 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1300 0.36 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2004-F 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1300 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2005-A 66 20 5 61 39 20 5 M5 5.5 600/- 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2005-AK 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1300 0.36 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2005-KB 80 20 5 58 39 20 15.5 M4 4.5 400/1050 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2007-AR 63 20 5 61 42 20 11 M5 5.5 550/- 0.49 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2010-B 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1600 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2012-F 66 20 5 61 39 20 9 M6 6 600/1300 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2014-D 66 20 6 61 39 20 10 M5 4.2 600/- 0.31 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2101-B 77 15 - 58 39 15 21.5 M5 5 400/- 0.29 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2501-A 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1400 0.41 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2501-E 75 20 5 56 35 20 5 M6 7.5 750/1500 0.39 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2501-G 75 20 - 65 44 20 12 M6 8 750/- 0.46 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2501-N 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1400 0.41 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2501/1000 84 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/- 0.47 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2502-K 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1400 0.41 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2502-KB 121 50 5 57 36 20 5 M8 10 750/1400 0.7 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2502-R 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/- 0.41 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2503-B 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.48 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2503-MR 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.48 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2505-A 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/- 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2505-AK 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.48 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2505-AR 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.48 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-2505-KB 120 50 5 56 35 20 5 M6 8 750/1950 0.64 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2512-F 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.48 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2514-D 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/- 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2514-E 75 20 5 56 35 20 5 M6 8 750/1500 0.42 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-2701-B 88 20 - 65 43 20 9.5 M6 6 600/- 0.44 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3001-A 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 10 1050/2600 0.7 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3001-E 90 22 5 60 39 22 8.5 M8 9 750/1400 0.76 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3001-G 90 22 - 78 49 22 13.5 M8 8 1050/- 0.66 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3002-K 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 10 1050/2600 0.69 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3002-KB 142 22 5 68 39 22 8.5 M8 8 1050/2800 1.18 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3003-BM 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 9 1050/2600 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3004-F 90 22 5 60 39 22 8.5 M8 9 750/1400 0.76 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3005-A 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 7 1050/- 0.68 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3005-AK 90 22 5 68 39 22 8.5 M8 9 1050/2600 0.79 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3012-F 90 22 5 60 39 22 8.5 M8 9 750/1500 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3014-E 90 22 5 60 39 22 8.5 M8 9 750/1400 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3501-A 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 0.83 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3501-B 121 50 5 57 36 20 5 M8 10 750/1400 0.69 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3501-E 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 0.98 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-3501-G 96 20 - 73 44 20 10 M8 10 1050/- 0.71 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3501/1000 114 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 750/- 0.94 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3502-D 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/- 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3502-K 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 0.82 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3502-KB 156 60 5 67 39 20 9.5 M10 10 1250/2200 1.44 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3503-BM 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3503-MR 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3504-F 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3505-A 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/- 0.83 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3505-AK 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3505-AR 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 1 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3505-KB 156 60 5 70 42 20 9.5 M10 10 1250/2200 1.47 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3507-AR 79 20 5 57 36 20 5 M6 7 750/- 0.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3512-F 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 0.98 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3514-D 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/- 0.84 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-3514-E 100 24 5 67 39 24 7.5 M8 10 1250/2200 0.98 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4501-A 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.51 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-4501-E 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.88 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-4501/1000 130 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/- 1.62 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4502-E 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 11.8 1450/3300 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4502-K 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.52 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4502-R 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/- 1.51 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4503-BM 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.79 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4503-MR 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4504-F 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.77 - - CAD 見積り 在庫品
MKS-4505-A 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/- 1.52 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4505-AK 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.79 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4505-AR 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.79 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4512-F 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.77 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4514-D 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/- 1.5 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-4514-E 120 26 5 82 49 26 11.5 M10 15 1450/3300 1.78 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5001-B 156 60 5 67 39 20 9.5 M10 10 1250/2200 1.45 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5501-A 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 18 1450/3300 1.83 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5501-F 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 1.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5501-SR 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 18 1450/3300 1.81 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5502-K 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 18 1450/3000 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5502-R 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/- 2.07 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5503-MR 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5504-F 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 2.06 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5505-AK 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 2.07 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5505-AR 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 2.06 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5514-C 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 18 1450/3300 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-5515-A 128 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 1.88 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6501-A 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 2.62 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6501-E 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.83 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6501-F 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/- 2.17 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6501-N 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 11 1450/3300 2.36 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6501/1000 150 30 5 82 49 30 9 M10 15 1450/- 2.85 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6502-R 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 19 1450/- 2.6 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6503-MR 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.84 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6504-F 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.81 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6505-AK 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.8 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6505-AR 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.8 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6512-F 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.81 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-6514-E 138 30 5 82 49 30 9.5 M10 20 1450/3300 2.81 - - CAD 見積り 非在庫品
MKS-8501-A 160 30 5 82 49 30 9.5 M10 15 1450/3300 3.05 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
プラスコネクションの値がない品番は、プラスコネクションには対応していません。
MKSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。

構造

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


材質・仕上げ

MKS
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
エアフィルタ 真鍮
コンタクトセクション SUJ2相当
表面処理なし
アジャストスクリュー SUJ2相当
表面処理なし

特長

  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを開放します。
    空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • コンパクト設計。
  • ISOクラス6の清浄度に対応。
  • 各種試験データについては、下記ページをご参照ください。
    ⇒試験結果を見る
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

MKSリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


プラスコネクション

“プラスコネクション”とは、ばねによる保持力に、空気圧による保持力を付加(プラス)し、保持力を増強させる接続(コネクション)方法です。

プラスコネクションの接続方法

  1. エアフィルタを取りはずしてください。
  2. 管継手・チューブ・ソレノイドバルブを取りつけてください。
  3. エアを供給してください。
  4. ソレノイドバルブを作動させ、クランプの開閉に問題がないことを確認してください。

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


仕様

MKS-03 MKS-04 MKS
制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.3MPa 0.4MPa 0.55MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #15~#65 #15~#65 #12~#85

*1: 参考値であり、保証値ではありません。プラスコネクション時の寿命は100万回です。


使用上の注意

MKSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKSが作動しなくなることがあります。

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1(ℓ/サイクル(ANR))
標準/プラスコネクション
#12 M3 0.007/0.021
#15 M5 0.011/0.035
#20 M5 0.019/0.063
#21 M5 0.007/0.020
#25 M5 0.021/0.068
#27 M5 0.019/0.063
#30 M5 0.031/0.121
#35 M5 0.031/0.129
#45 M5 0.041/0.175
#50 M5 0.031/0.121
#55 M5 0.041/0.175
#65 M5 0.041/0.175

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。


関連商品

MKSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKを用意しています。
PMK

MKS-03/MKS-04/MKS_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパが解放状態にならない/クランパがレールに接触する 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、圧力供給部の故障など 配管、クランパ、圧力供給部を確認してください。
アプリケーションに対して動作圧力が不十分 動作圧力を上げるか、開放圧力を下げたリニアクランパ・ズィーを使用してください(特殊品)。またはNBKに問い合わせください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある エアの供給不足 エアバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
排気量が不十分 クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが塞がれている クイックエギゾーストバルブとエアフィルタの開口部が塞がれていないことを確認し、必要に応じエアフィルタを反対側に移動させてください。
クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが詰まっている エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
エア漏れの音が聞こえることがある 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
エアコネクションから漏れている しっかりとエアコネクションが接続されていない/配管が不良品である エアコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります