• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

MKSL-2001-AS1

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時閉
  • 空気圧タイプ

形状図

MKSLリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力 A A1 A2 B B1 B2 G H L1 L2 L3 M 質量 (kg) 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
MKSL-2001-AS1 500 63 20 5 58 39 25 M5 5.5 4.7 18 4.7 M5 0.32 - CAD 見積り -

構造

MKSL_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ


材質・仕上げ

MKSL
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション SUJ2相当
アジャストスクリュー SUJ2相当
スプリングケース POM
エアフィルタ 真鍮

特長

  • テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
  • 低コストの常時閉(Normally Close)タイプです。
    空気圧供給時:クランプを解放します。
    空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも用意です。リニアガイドウェイのレールの延長、テールブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

仕様

制御方式 空気圧・常時閉
開放圧力 0.55MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
使用温度 -10℃~+70℃
クランプ寿命*1 100万回
適用レールの呼び #15~#25
プラスコネクション 不可

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


使用上の注意

MKSLは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、MKSLが作動しなくなることがあります。

MKSL_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
#15 M3 0.013
#20 M5 0.023
#25 M5 0.028

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。


保持力

MKSLの大きな保持力は、楔効果によって発生します。
空気圧による力Fは、ローラがコンタクトセクションと、傾斜したアジャストスクリューの間に押し込まれる際の楔効果により力Nに変換されます。この時力Nは1/tanθ(θコンタクトセクションとアジャストスクリューのなす角度)倍の大きさになります。
この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生み出し、MKSLの大きな保持力となります。

MKSL_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ


関連商品

MKSLの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPMKLを用意しています。
PMKL

MKSL_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ

空気圧タイプ・常時開のMKLがあります。

MKSL_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - 低コストタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事