寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | K | H | H1 | ねじ締めつけトルク (N・m) | 保持力(N)*1 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-0500-M | 12 | 8 | 5 | 14 | 10 | 2 | M2 | 4 | - | 3.4 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | CAD | 見積り | - |
HK-0500-MW | 17 | 13 | 5 | 14 | 10 | 2 | M2 | 4 | - | 3.4 | 0.07 | 40 | 0.01 | - | CAD | 見積り | - |
HK-0700-M | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 2 | M2 | 6 | - | 4.3 | 0.11 | 65 | 0.01 | - | CAD | 見積り | - |
HK-0700-MW | 25 | 19 | 7 | 12 | 8 | 2 | M2 | 6 | - | 4.3 | 0.11 | 65 | 0.02 | - | CAD | 見積り | - |
HK-0900-M | 20 | 15 | 9 | 17 | 11 | 3 | M3 | 8 | - | 5.35 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | CAD | 見積り | - |
HK-0900-MW | 30 | 23 | 9 | 17 | 11 | 3 | M3 | 8 | - | 5.85 | 0.17 | 100 | 0.04 | - | CAD | 見積り | - |
HK-1200-M | 27 | 20 | 10 | 19 | 13 | 3 | M3 | 10 | - | 7.15 | 0.35 | 150 | 0.04 | - | CAD | 見積り | - |
HK-1200-MW | 40 | 30 | 10 | 19 | 13 | 3 | M3 | 10 | - | 7.65 | 0.35 | 150 | 0.07 | - | CAD | 見積り | - |
HK-1500-M | 32 | 25 | 14 | 20 | 14 | 3 | M3 | 12 | - | 8.05 | 0.75 | 180 | 0.05 | - | CAD | 見積り | - |
HK-1500-MW | 60 | 45 | 14 | 22 | 15 | 3.5 | M4 | 12 | 4.5 | 8.55 | 0.75 | 180 | 0.99 | - | CAD | 見積り | - |
HK-1510-MW | 48 | 35 | 14 | 22 | 14.5 | 3.75 | M4 | 12 | - | 8.55 | 0.75 | 180 | 0.09 | - | CAD | 見積り | - |
HK-2000-M | 46 | 38 | 14 | 26 | 19 | 3.5 | M4 | 14 | - | 9.6 | 1.3 | 220 | 0.13 | - | CAD | 見積り | - |
HK-2500-M | 48 | 35 | 16 | 35 | 24 | 5.5 | M6 | 16 | - | 14.9 | 2.5 | 300 | 0.2 | - | CAD | 見積り | - |
*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
構造
材質・仕上げ
miniHK | |
---|---|
本体 | SUS304 |
ノブ | SUS303またはSUS304 |
スプリング | SUS304-WPB |
コンタクトセクション | SUS304 |
特長
- ミニチュアリニアガイドウェイ用。
- マイナスドライバでの締めつけも可能です。
- テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
- オールステンレス製。
- コンパクト設計。
- 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
仕様
制御方式 | マニュアル |
使用温度 | 0℃~50℃ |
適用レールの呼び | #5~#25・#5W~#15W |
使用上の注意
ノブをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。ノブをゆるめすぎないようにしてください。取りつけ
ねじの呼び*1 | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|
M2 | 0.3 |
M3 | 1.2 |
M4 | 2.8 |
M6 | 6 |
*1: 強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。