• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

miniHK

リニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用

Clamping Elements for Linear Guideways

  • マニュアルタイプ

形状図

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 A2 B B1 B2 G K H H1 ねじ締めつけトルク (N・m) 保持力(N)*1 質量
(kg)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
HK-0500-M 12 8 5 14 10 2 M2 4 - 3.4 0.07 40 0.01 - CAD 見積り -
HK-0500-MW 17 13 5 14 10 2 M2 4 - 3.4 0.07 40 0.01 - CAD 見積り -
HK-0700-M 17 12 7 12 8 2 M2 6 - 4.3 0.11 65 0.01 - CAD 見積り -
HK-0700-MW 25 19 7 12 8 2 M2 6 - 4.3 0.11 65 0.02 - CAD 見積り -
HK-0900-M 20 15 9 17 11 3 M3 8 - 5.35 0.17 100 0.02 - CAD 見積り -
HK-0900-MW 30 23 9 17 11 3 M3 8 - 5.85 0.17 100 0.04 - CAD 見積り -
HK-1200-M 27 20 10 19 13 3 M3 10 - 7.15 0.35 150 0.04 - CAD 見積り -
HK-1200-MW 40 30 10 19 13 3 M3 10 - 7.65 0.35 150 0.07 - CAD 見積り -
HK-1500-M 32 25 14 20 14 3 M3 12 - 8.05 0.75 180 0.05 - CAD 見積り -
HK-1500-MW 60 45 14 22 15 3.5 M4 12 4.5 8.55 0.75 180 0.99 - CAD 見積り -
HK-1510-MW 48 35 14 22 14.5 3.75 M4 12 - 8.55 0.75 180 0.09 - CAD 見積り -
HK-2000-M 46 38 14 26 19 3.5 M4 14 - 9.6 1.3 220 0.13 - CAD 見積り -
HK-2500-M 48 35 16 35 24 5.5 M6 16 - 14.9 2.5 300 0.2 - CAD 見積り -

*1: 記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。

構造

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


材質・仕上げ

miniHK
本体 SUS304
ノブ SUS303またはSUS304
スプリング SUS304-WPB
コンタクトセクション SUS304

特長

  • ミニチュアリニアガイドウェイ用。
  • マイナスドライバでの締めつけも可能です。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • オールステンレス製。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


仕様

制御方式 マニュアル
使用温度 0℃~50℃
適用レールの呼び #5~#25・#5W~#15W

使用上の注意

ノブをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。ノブをゆるめすぎないようにしてください。

取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M2 0.3
M3 1.2
M4 2.8
M6 6

*1: 強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。
安全上の注意( ⇒安全上の注意 ) 、設計における注意事項( ⇒設計における注意事項 ) 、取りつけ手順( ⇒取りつけ手順 ) を事前にご確認ください。


関連商品

マニュアルタイプ、リニアガイドウェイ用のHKがあります。
HK

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用

マニュアルタイプ、リニアシャフト用のHKRがあります。
HKR

miniHKリニアクランパ・ズィー - マニュアル - ミニチュアガイドウェイ用


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事