入力項目
使用個数(個)
保持力(N)
初速(m/s)
重力加速度(m/s2)※
移動体の質量(kg)
リアクションタイム(s)
レスポンスタイム(s)
動摩擦係数※
静摩擦係数※

※ 初期値は目安です。

リアクションタイム・レスポンスタイム・動摩擦係数・静摩擦係数は使用環境により変化します。事前に予備試験を行い、確認することを推奨いたします。

実際の停止距離を実機テストで確認してください。
停止距離は、潤滑・温度・空気圧などの要因により変化します。

出力項目
【水平軸】
空走距離(m)
制動距離(m)
停止距離(m)
【垂直軸】
空走距離(m)
制動距離(m)
停止距離(m)