リニアクランパ・ズィーの特殊環境仕様

このエントリーをはてなブックマークに追加

クリーンルーム対応低発塵グリース

  • リニアクランパ・ズィー内部に使用しているグリースをクリーンルーム対応低発塵グリースに変更いたします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包して出荷します。

クリーン洗浄・クリーン梱包

  • リニアクランパ・ズィーをIPAでふきとり洗浄し、真空二重梱包します。
  • 作業はすべて当社のクリーンルーム内で行います。
  • みなさまのクリーンルームに直接お届けします。
  • 内部に使用しているグリースを変更せず、クリーン洗浄・クリーン梱包のみの対応も可能です。

発塵特性

試験方法

約25万回サイクルまでクランプ・開放を行い標準仕様(標準グリース)とクリーンルーム対応商品(低発塵グリース)の発塵量を測定。

試験品番: MK-1501-A MKS-1501-A
使用グリース:THK(株)殿 AFE-CAグリース

対象商品

価格・納期

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)