リニアクランパ・ズィーのセンサ取りつけ仕様

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • リニアクランパ・ズィーに内部ピストン位置検出用の近接センサを取りつけます。
  • リニアクランパ・ズィーの開放状態を電気信号で確認できるため、装置の信頼性が向上します。
  • 専用ケーブルは別売です。専用ケーブル仕様の表から品番を指定いただき、別途ご注文ください。

対象商品

商品記号 適応サイズ
MK 全サイズ
MKS*1 全サイズ
MKR シャフト径 φ15以上
MKRS シャフト径 φ15以上
LKP お問い合わせください
LKPS お問い合わせください
MCP お問い合わせください
MCPS*1 お問い合わせください
MBPS お問い合わせください
UBPS*1 お問い合わせください
LBPS お問い合わせください
RBPS お問い合わせください

*1 プラスコネクションとの併用はできません。
*2 シールオプションとの併用はできません。

センサ仕様

専用ケーブル仕様

専用ケーブル品番 接続部形状 ねじの呼び
M
ケーブル長さ
(m)
最少曲げ半径(mm) コネクタ配置
固定使用時 くり返し動作時
LZCM5L L型 M5×0.5 3 18 35  
LZCM5S ストレート型 M5×0.5 3 18 35
LZCM8L L型 M8×1 5 22 43  
LZCM8S ストレート型 M8×1 5 22 43

センサ・専用ケーブル取りつけ時の寸法

センサ取り付け時

ケーブル取りつけ時

単位:mm
品番 M As 専用ケーブル取りつけ寸法
L型 ストレート型
Bs Cs Bs
MKS-1501-A M8×1 23 37 12 51
MKS-2001-A M8×1 30 44 11 58
MKS-2501-A M8×1 24 38 10 52
MKS-3001-A M8×1 30 44 7 58
MKS-3501-A M8×1 27 41 7 55
MKS-4501-A M8×1 20 34 2 48
MKS-5501-A M8×1 30 44 2 58
MKS-6501-A M8×1 30 44 2 58
MKRS-1200-A M8×1 25 39 13 53
MKRS-1600-A M8×1 24 38 13 52
MKRS-2000-A M8×1 22 36 11 50
MKRS-2500-A M8×1 26 40 10 54
MKRS-3000-A M8×1 26 40 7 54
MKRS-4000-A M8×1 21 35 2 49
MKRS-5000-A M8×1 22 36 2 50
MKRS-6000-A M8×1 22 36 2 50
MBPS-2001-CS1 M5×0.5 16 28 8 40
MBPS-2504-BS1 M8×1 23 37 11 51
MBPS-3004-BS1 M8×1 24 38 10 52
MBPS-3504-BS1 M8×1 16 30 8 44
MBPS-4504-BS1 M8×1 26 40 7 54
MBPS-5501-CS1 M8×1 22 36 2 50
  • 代表的な品番の寸法です。表中にない品番につきましてはお問い合わせください。

価格・納期

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)