リニアクランパ・ズィーの選定方法

このエントリーをはてなブックマークに追加

リニアクランパ・ズィーの選定は、リニアガイドウェイの型式をもとにカタログの選定表*1、またはNBKウェブサイトの選定ナビから行うことができます。

*1: カタログの選定表からは、日本国内4メーカ(THK、IKO、NSK、NB)の選定ができます。
        その他メーカのリニアガイドウェイにつきましては、NBKウェブサイトの選定ナビの選定ナビをご利用ください。

適切な使用方法

リニアクランパ・ズィーをご使用される際は、標準のアクセサリ と組み合わせ、性能・仕様値の範囲内でご使用ください。 リニアクランパ・ズィーは、EN ISO 13849にてカテゴリ1に分 類される機械要素部品です。(マニュアルタイプを除く) リニアクランパ・ズィーは以下の用途に使用しないでください。
  • 当社が提供する選定対象以外のレールでの使用
  •   
  • 人の輸送に関わる設備での使用(例:エレベータ)
  •   
  • 自動車への使用
  •   
  • 腐食性のある雰囲気中での使用(例:酸性雰囲気中での使用)
  •   
  • 研磨性のある物質との接触の生じる環境での使用(例:研磨粉の存在する環境での使用)
  •   
  • 真空中での使用
  •   
  • 食品と接触する用途での使用
  • 爆発性雰囲気での使用

カタログの選定表からの選定手順

  1. 対応リニアガイドウェイの確認
  2. リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認
  3. リニアクランパ・ズィーの品番の確認
  4. リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

選定例

  • 使用リニアガイドウェイのメーカ:THK
  • 使用リニアガイドウェイ:HSR20A
  • 必要保持力:550N
  • 目的:テーブルの保持
  • リニアクランパ・ズィーの制御方式:空気圧・常時開

1.対応リニアガイドウェイの確認

レールタイプ・レールの呼び・リニアクランパ・ズィーの制御方式をもとに、対応リニアガイドウェイ一覧表(➡NBK総合カタログ2019 P.315 - 318)よりリニアガイドウェイへのリニアクランパ・ズィーの対応状況を確認してください。

1.対応リニアガイドウェイの確認

対応リニアガイドウェイ一覧表より、使用するリニアガイドウェイに対応するリニアクランパ・ズィーがあることを確認し、サイズ別保持力一覧表(➡NBK総合カタログ2019 P.325)に進みます。

2.リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認

リニアクランパ・ズィーの制御方式・タイプ・保持力をもとに、サイズ別保持力一覧表(➡NBK総合カタログ2019 P.319 - 540)より使用するリニアクランパ・ズィーのシリーズを選択してください。
緊急用ブレーキとして使用する場合は、必ずブレーキ機構つき タイプを選定してください。

2.リニアクランパ・ズィーのシリーズの確認

サイズ別保持力一覧表より、今回の選定条件の必要保持力(550N)と制御方式(空気圧・常時開)を満足するMK を選択し、選定品番一覧表( ➡NBK総合カタログ2019 P.326)に進みます。

3.リニアクランパ・ズィーの品番の確認

レールの呼び・キャリッジタイプをもとに、選定品番一覧表(➡NBK総合カタログ2019 P.319 - 540)より、使用するリニアクランパ・ズィー、およびアダプタプレートの品番を確認してください。

3.リニアクランパ・ズィーの品番の確認

選定品番一覧表より、使用するリニアガイドウェイのキャリッジタイプから、使用するクランパの品番がMK-2001-Aであることを確認できます。
選定した品番により、アダプタプレートが必要な場合があります。

4.リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

各商品ページで、寸法・仕様などが設計条件を満足していることを確認してください。

4.リニアクランパ・ズィーの寸法・仕様の確認

各商品ページで、寸法・仕様などが設計条件を満足していることを確認してください。
このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて