• リニアクランパ・ズィー®

KAG

マグネットセンサ用延長ケーブル

Straight Connector With Cable

形状図

KAGマグネットセンサ用延長ケーブル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 備考
KAG500B4 120 - 見積り 非在庫

仕様

KAG
コネクタ形状 ストレートタイプ
接続方式 バラ線
定格電圧 60V
絶縁抵抗 108Ω以上
接触抵抗 5mΩ以下
ケーブル部外被 材質 PUR
外径 4.3mm
ケーブル部導体 線数 4
断面積 0.25mm2
使用温度 固定使用時 -40℃~+90℃
くり返し使用時 -25℃~+60℃
最小曲げ半径 43mm
ケーブル長さ 5m
IP保護等級 IP67
ピン番号
1
2
3
4

特長

  • マグネットセンサMFS02-S-KHC-P2-PNP用延長ケーブル。
  • ストレートタイプコネクタ。
  • ケーブルベヤ*1対応の可動ケーブルを使用しています。
  • ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
    *1: ケーブルベヤは、株式会社椿本チエインの商標です。

KAGマグネットセンサ用延長ケーブル


関連商品

マグネットセンサMFSがあります。
MFS

KAGマグネットセンサ用延長ケーブル

L型タイプコネクタのKAWがあります。
KAW

KAGマグネットセンサ用延長ケーブル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事