• リニアクランパ・ズィー®

PHK

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PHKリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 d(通し穴) 適用ねじサイズ t 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PHK-15-2 47 17 24 17 3.5 M4 2 0.02 - CAD 見積り -
PHK-15-3 47 17 24 17 3.5 M4 3 0.03 - CAD 見積り 非在庫
PHK-15-4 47 17 24 17 3.5 M4 4 0.04 - CAD 見積り -
PHK-15-6 47 17 24 17 3.5 M4 6 0.06 - CAD 見積り -
PHK-20-1 60 15 24 15 4.5 M5 1 0.02 - CAD 見積り 非在庫
PHK-20-2 60 15 24 15 4.5 M5 2 0.03 - CAD 見積り -
PHK-20-4 60 15 24 15 4.5 M5 4 0.05 - CAD 見積り 非在庫
PHK-25-2 70 20 30 20 5 M6 2 0.04 - CAD 見積り -
PHK-25-4 70 20 30 20 5 M6 4 0.07 - CAD 見積り -
PHK-25-6 70 20 30 20 5 M6 6 0.1 - CAD 見積り -
PHK-25-8 70 20 30 20 5 M6 8 0.13 - CAD 見積り 非在庫
PHK-30-2 90 22 39 22 8.5 M6 2 0.05 - CAD 見積り 非在庫
PHK-30-3 90 22 39 22 8.5 M6 3 0.08 - CAD 見積り -
PHK-30-4 90 22 39 22 8.5 M6 4 0.11 - CAD 見積り 非在庫
PHK-30-5 90 22 39 22 8.5 M6 5 0.13 - CAD 見積り 非在庫
PHK-45-2 120 26 44 26 9 M10 2 0.08 - CAD 見積り 非在庫
PHK-45-6 120 26 44 26 9 M10 6 0.24 - CAD 見積り 非在庫
PHK-45-8 120 26 44 26 9 M10 8 0.31 - CAD 見積り 非在庫
PHK-45-10 120 26 44 26 9 M10 10 0.39 - CAD 見積り -
PHK-45-12 120 26 44 26 9 M10 12 0.47 - CAD 見積り 非在庫
PHK-45-18 120 26 44 26 9 M10 18 0.24 - CAD 見積り 非在庫
PHK-55-4 140 30 49 30 9.5 M14 4 0.2 - CAD 見積り 非在庫
PHK-55-7 140 30 49 30 9.5 M14 7 0.39 - CAD 見積り 非在庫
PHK-55-10 140 30 49 30 9.5 M14 10 0.49 - CAD 見積り 非在庫
PHK-55-14 140 30 49 30 9.5 M14 14 0.49 - CAD 見積り 非在庫
PHK-55-17 140 30 49 30 9.5 M14 17 0.39 - CAD 見積り 非在庫
PHK-65-10 160 35 64 35 14.5 M16 10 0.78 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PHK
アダプタプレート SS330相当
黒色酸化皮膜

特長

  • MK MKS HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • MK MKS HKとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事