• リニアクランパ・ズィー®

PHM

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PHMリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 d(通し穴) 適用ねじサイズ t 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PHM-12-2-5 27 20 19 13 3 M3 2.5 0.01 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PHM
アダプタプレート SUS304相当

特長

  • miniHKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • miniHKとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。