• リニアクランパ・ズィー®

PKW

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PKWリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

品番 A A1 B1 B2 B3 d(通し穴) 適用ねじサイズ t 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PKW-25-4 70 57 92 45 40 M8 4 0.19 - CAD 見積り 非在庫
PKW-30-3 90 72 103.5 52 44 M10 3 0.21 - CAD 見積り 非在庫
PKW-35-4 100 82 120.5 62 52 M10 4 0.36 - CAD 見積り 非在庫
PKW-35-7 100 82 120.5 62 52 M10 7 0.63 - CAD 見積り 非在庫
PKW-35-11 100 82 120.5 62 52 M10 11 0.99 - CAD 見積り 非在庫
PKW-45-8 120 100 155 80 60 M12 8 1.1 - CAD 見積り 非在庫
PKW-45-10 120 100 155 80 60 M12 10 1.39 - CAD 見積り 非在庫
PKW-45-18 120 100 155 80 60 M12 18 2.48 - CAD 見積り 非在庫
PKW-45-2-01 86 60 155 80 - M10 2 0.21 - CAD 見積り 非在庫
PKW-55-7 140 116 184 95 70 M14 7 1.34 - CAD 見積り 非在庫
PKW-55-10 140 116 184 95 70 M14 10 1.92 - CAD 見積り 非在庫
PKW-55-17 140 116 184 95 70 M14 17 3.27 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PKW
アダプタプレート SS330相当
黒色酸化皮膜

特長

  • KWH KBHの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • KWH KBHとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。