寸法・CAD・価格
品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | B4 | d(通し穴) 適用ねじサイズ | t | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLBH-25-4 | 47.6 | 24 | 130 | 60 | 20 | 115 | M6 | 4 | 0.18 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
PLBH-30-3 | 59.5 | 28 | 180 | 111 | 37 | 165 | M8 | 3 | 0.24 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
PLBH-35-7 | 69.5 | 32 | 190 | 120 | 40 | 175 | M8 | 7 | 0.69 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
PLBH-45-10 | 85.6 | 44 | 210 | 130 | 44 | 195 | M10 | 10 | 1.4 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
PLBH-55-10 | 99.5 | 50 | 256 | 154 | 60 | 238 | M10 | 10 | 2.0 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
PLBH-65-10 | 125.5 | 50 | 276 | 180 | 60 | 258 | M10 | 10 | 2.7 | - | CAD | 見積り | 非在庫 |
材質・仕上げ
PLBH | |
---|---|
本体 | S235JR |
Oリング | FKM |
カッティングリング | 16MnCrSPb5 |
特長
- LBHSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
- LBHSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。