• リニアクランパ・ズィー®

PMB-25-3

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

形状図

PMBリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B2 B3 d(通し穴) 適用ねじサイズ t 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
PMB-25-3 75 20 44 22 M6 3 0.08 - CAD 見積り 非在庫

材質・仕上げ

PMB
アダプタプレート SS330相当
黒色酸化皮膜

特長

  • MBPSの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • MBPSとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて