• リニアクランパ・ズィー®

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

Adapting Plate

PMK

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B1 B2 B3 d(通し穴)
適用ねじサイズ
t 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PMK-15-4 55 15 39 15 15.5 M4 4 0.07 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-20-2-A 66 20 30 20 5 M6 2 0.03 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-20-4-A 66 20 30 20 5 M6 4 0.06 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-25-2 75 20 35 20 5 M6 2 0.04 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-25-4 75 20 35 20 5 M6 4 0.08 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-25-5 75 20 35 20 5 M6 5 0.1 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-25-6 75 20 35 20 5 M6 6 0.12 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-25-8 75 20 35 20 5 M6 8 0.16 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-25-9 75 20 35 20 5 M6 9 0.18 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-30-2 90 22 39 22 8.5 M8 2 0.06 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-30-3 90 22 39 22 8.5 M8 3 0.08 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-30-5 90 22 39 22 8.5 M8 5 0.13 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-30-6 90 22 39 22 8.5 M8 6 0.16 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-35-1 100 24 39 24 7.5 M8 1 0.03 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-35-3 100 24 39 24 7.5 M8 3 0.09 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-35-4 100 24 39 24 7.5 M8 4 0.12 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-35-7 100 24 39 24 7.5 M8 7 0.21 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-35-8 100 24 39 24 7.5 M8 8 0.24 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-35-10 100 24 39 24 7.5 M8 10 0.29 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-35-11 100 24 39 24 7.5 M8 11 0.32 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-35-14 100 24 39 24 7.5 M8 14 0.41 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-35-15 100 24 39 24 7.5 M8 15 0.44 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-45-2 120 26 49 26 11.5 M10 2 0.09 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-45-6 120 26 49 26 11.5 M10 6 0.27 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-45-8 120 26 49 26 11.5 M10 8 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-45-10 120 26 49 26 11.5 M10 10 0.44 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-45-12 120 26 49 26 11.5 M10 12 0.53 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-45-16 120 26 49 26 11.5 M10 16 0.46 - - CAD 見積り 在庫品
PMK-45-18 120 26 49 26 11.5 M10 18 0.79 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-3 128 30 49 30 9.5 M10 3 0.14 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-6 128 30 49 30 9.5 M10 6 0.28 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-7 128 30 49 30 9.5 M10 7 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-10 128 30 49 30 9.5 M10 10 0.47 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-13 128 30 49 30 9.5 M10 13 0.01 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-16 128 30 49 30 9.5 M10 16 0.75 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-55-17 128 30 49 30 9.5 M10 17 0.8 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-65-7 138 30 49 30 9.5 M10 7 0.35 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-65-10 138 30 49 30 9.5 M10 10 0.51 - - CAD 見積り 非在庫品
PMK-65-17 138 30 49 30 9.5 M10 17 0.82 - - CAD 見積り 非在庫品

形状図

PMKリニアクランパ・ズィー用アダプタプレート寸法図

材質・仕上げ

PMK
本体 SS330相当
黒色酸化皮膜

特長

  • MK MKS HKの高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
  • MK MKS HKとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。

廃止および後継品発売のご案内

“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止し、後継品を販売いたします。
後継品においては一部寸法が変更になります。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_1/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®にはこのような商品があります

よく見られている記事