高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ
高性能ショックアブソーバ(PowerStop)とは
NBKの高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」は、特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、
この独特の構造と原理が、「長寿命・なめらかな衝撃吸収・高エネルギ吸収」を実現します。
画面左側の「選定ナビ」より、お客さまの使用環境にあった商品を簡単に選定いただけます。
写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | |||||||
品番 | TPC-RS-M | TPC-RS-H | |||||||
特長 | 長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | 長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ | |||||||
エネルギ吸収特性のタイプ | - | - | |||||||
価格(税別) | 2,110円~ | 2,740円~ | |||||||
ねじの呼び | M5 ~ M8 | M5 ~ M8 | |||||||
最大吸収エネルギ (J) | 1.2 ~ 115 | 2.7 ~ 290 | |||||||
衝突速度 min.(m/s) | - | - | |||||||
衝突速度 max.(m/s) | 10 | 10 | |||||||
CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
品番 | TPC-RS-25-13-M TPC-RS-32-19-M TPC-RS-37-20-M TPC-RS-44-35-M TPC-RS-55-43-M TPC-RS-59-46-M TPC-RS-67-46-M TPC-RS-73-51-M TPC-RS-73-67-M TPC-RS-83-83-M TPC-RS-88-81-M | TPC-RS-23-13-H TPC-RS-30-19-H TPC-RS-36-20-H TPC-RS-42-34-H TPC-RS-53-43-H TPC-RS-56-46-H TPC-RS-64-46-H TPC-RS-69-51-H TPC-RS-69-67-H TPC-RS-77-82-H TPC-RS-84-81-H |
関連商品
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ストッパスクリュー | ストッパボルト - 先端球面タイプ | ストッパボルト - 頭部球面タイプ | ストッパボルト - 頭部球面タイプ | 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ | ||||
品番 | SANS-B | SSB-A | SSB-B | SSBS-B | TPC-M | ||||
特長 | 細目ねじ.球面部焼き入れ | ねじ先端部で位置ぎめ.球面部焼き入れ | 六角頭部で位置ぎめ.六角頭部焼き入れ | 六角頭部で位置ぎめ.六角頭部焼き入れ | 長寿命・高耐環境性 | ||||
価格(税別) | 740円~ | 210円~ | 210円~ | 510円~ | 660円~ | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
品番 | SANS-M10-B SANS-M12-B SANS-M16-B SANS-M4-B SANS-M5-B SANS-M6-B SANS-M8-B | SSB-M10-A SSB-M12-A SSB-M16-A SSB-M4-A SSB-M5-A SSB-M6-A SSB-M8-A | SSB-M10-B SSB-M12-B SSB-M16-B SSB-M3-B SSB-M4-B SSB-M5-B SSB-M6-B SSB-M8-B | SSBS-M6-B SSBS-M8-B | TPC-M12-A TPC-M16-A TPC-M20-A TPC-M3-A TPC-M4-A TPC-M5-A TPC-M5-R TPC-M6-A TPC-M6-R TPC-M8-A TPC-M8-R |
ショックアブソーバとは
ショックアブソーバとは、動いている装置やワークのストロークエンドでの衝撃緩和を目的とした部品です。
ショックアブソーバの主な種類としては、ゴムダンパー、スプリング、空圧式(ガス封入式)ショックアブソーバ、油圧式ショックアブソーバがあります。
この中で最もはね返りが小さいアブソーバは、オイルが微小な孔(オリフィス)を通過する際の抵抗力を利用した油圧式ショックアブソーバです。はね返りが小さいことにより、油圧式ショックアブソーバは、装置やワークの停止までに要する時間を短縮し、タクトタイム短縮(生産性向上)を実現することができます。
NBKのパワーストップについて
NBKの高性能ショックアブソーバ「パワーストップ」は、装置の「ランニングコスト低減・生産性向上・装置の小型化に貢献」できる「長寿命・なめらかな衝撃吸収・コンパクト」を特長とする油圧式ショックアブソーバです。
パワーストップは、独自のオリフィス構造(スパイラルグルーブ)を備えたピストンや、高強度のシリンダ部品(ハイプレッシャチューブ)を採用し、なめらかで安全・確実なエネルギ吸収と速度制御を実現しています。
その他、詳細な内部構造とその効果についてはこちらをご覧ください。
>>ZIMMER GROUP GmbHについて
最新記事
よく見られている記事
よくあるご質問(FAQ)
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。