• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

APS-M20-1.5-AKS

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

PowerStop® - Long life and high energy absorption type

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施します。詳しくは以下をご覧ください。

フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内

また、以下のページにて、現在ご使用いただいているパワーストップの品番を入力すると、後継品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。

高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト

形状図

APS-AKS高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 Lm d d1 e W H sw1 D sw2 質量
(g)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
APS-M20-1.5-S-AKS M20 1.5 76 4 - 17 - 23 99 10 24 - 14 145 CAD 見積り
APS-M20-1.5-M-AKS M20 1.5 76 4 - 17 - 23 99 10 24 - 14 145 CAD 見積り
APS-M20-1.5-H-AKS M20 1.5 76 4 - 17 - 23 99 10 24 - 14 145 CAD 見積り

●全商品にロックナット1個が付属しています。

品番 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
 s
(mm)
衝突速度
(m/s)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
min. max. min. max.
APS-M20-1.5-S-AKS 70 100 70000 15 1.8 3.5 0.3 15 30
APS-M20-1.5-M-AKS 80 120 80000 15 0.8 2.2 0.3 15 30
APS-M20-1.5-H-AKS 80 150 80000 15 0.2 1.2 0.3 15 30

構造

APS ロッドヘッドなしAPS

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

APS-AKS ロッドヘッドつきAPS-AKS

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

APS-AKK プラスティックパッド + ロッドヘッドつきAPS-AKK

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ


材質・仕上げ

APS APS-AKS APS-AKK
ねじ本体 SUS303相当 SUS303相当 SUS303相当
ピストンロッド SUS440B相当
研磨
SUS440B相当
研磨
SUS440B相当
研磨
ロックナット*1 SUM22L相当
無電解ニッケルメッキ
SUM22L相当
無電解ニッケルメッキ
SUM22L相当
無電解ニッケルメッキ
ロッドヘッド SUS303相当 SUS303相当
プラスティックパッド POM

*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体ASMASMSを別途ご注文ください。


使用上の注意

パワーストップにはストッパ機能がありません。
関連商品に記載されている各種ストッパと組み合わせてご使用ください。ロックナットの締め付けトルクは下表の値を超えないようにしてください。
ねじの呼び 締めつけトルク
(N・m)
ねじの呼び 締めつけトルク
(N・m)
M6 4 M20 50
M8 6 M25 60
M10 8 M27 60
M12 10 M33 80
M14 30 M45 100

特長

  • 1500万サイクル(参考値)の長寿命。
  • 独自の構造による高エネルギ吸収。
  • なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
  • 従来品からのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
  • 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
  • 許容偏角:2°
    偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートARAをご使用ください。
    ARA
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • 衝突速度にあわせて、3種類のタイプを標準化。
記号 タイプ 衝突速度*1
(m/s)
用途例
S 高速用 1.8-3.5 自由落下物の衝撃吸収
M 中速用 0.8-2.2 空圧機器の制御
H 低速用 0.2-1.2 物体の減速

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。

  • 品番の末尾記号によりロッドヘッドの有無が選択できます。
末尾記号 ロッドヘッドの有無
記号なし なし
AKS ロッドヘッドつき
AKK プラスティックパッド + ロッドヘッドつき

サイズ別最大吸収エネルギの比較

低コストタイプAPRを基準とし、Mタイプ(中速用)で比較しています。

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ


関連商品

時間あたり最大吸収エネルギを1.5倍にできます。
クーラナットAKMAKM

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

許容偏角を30°まで大きくできます。
ボルトプレサポートARAARA

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

機器・装置への取りつけに便利です。
パワーストップ用ブラケットABV
ABV-A

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

パワーストップ専用のストッパ
ストッパスリーブ
AAHAAH

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

ストッパボルト
SSB-ASSB-A
SSB-BSSB-BSSBS-B
ストッパスクリュー
SANSAN-BSANS-B

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ

専用ロックナットASMASMS
ASMASMS

APS/APS-AKS/APS-AKK_C高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事