フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)は、2021年1月26日(火)に大幅にバリエーションを追加し、フルモデルチェンジを実施します。詳しくは以下をご覧ください。フルモデルチェンジ、および現行機種廃止のご案内
また、以下のページにて、現在ご使用いただいているパワーストップの品番を入力すると、後継品の品番をねじ径基準及びエネルギ基準別に選定し新旧の仕様及び寸法をご確認いただけます。
高性能ショックアブソーバ:自動置き換えソフト
寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS-M33-1.5-S | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 650 | CAD | 見積り | - |
APS-M33-1.5-M | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 650 | CAD | 見積り | - |
APS-M33-1.5-H | M33 | 1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 650 | CAD | 見積り | - |
●全商品にロックナット1個が付属しています。
品番 | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | ||||||
APS-M33-1.5-S | 300 | 500 | 120000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 55 |
APS-M33-1.5-M | 350 | 750 | 140000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 55 |
APS-M33-1.5-H | 350 | 850 | 140000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 30 | 55 |
材質・仕上げ
APS | APS-AKS | APS-AKK | |
---|---|---|---|
ねじ本体 | SUS303相当 | SUS303相当 | SUS303相当 |
ピストンロッド | SUS440B相当 研磨 |
SUS440B相当 研磨 |
SUS440B相当 研磨 |
ロックナット*1 | SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
SUM22L相当 無電解ニッケルメッキ |
ロッドヘッド | SUS303相当 | SUS303相当 | |
プラスティックパッド | POM |
*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体ASMASMSを別途ご注文ください。
使用上の注意
パワーストップにはストッパ機能がありません。関連商品に記載されている各種ストッパと組み合わせてご使用ください。ロックナットの締め付けトルクは下表の値を超えないようにしてください。
ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
ねじの呼び | 締めつけトルク (N・m) |
---|---|---|---|
M6 | 4 | M20 | 50 |
M8 | 6 | M25 | 60 |
M10 | 8 | M27 | 60 |
M12 | 10 | M33 | 80 |
M14 | 30 | M45 | 100 |
特長
- 1500万サイクル(参考値)の長寿命。
- 独自の構造による高エネルギ吸収。
- なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
- 従来品からのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
- 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
-
許容偏角:2°
偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートARAをご使用ください。
ARA - 使用可能温度:-10℃~70℃
- 衝突速度にあわせて、3種類のタイプを標準化。
記号 | タイプ | 衝突速度*1 (m/s) |
用途例 |
---|---|---|---|
S | 高速用 | 1.8-3.5 | 自由落下物の衝撃吸収 |
M | 中速用 | 0.8-2.2 | 空圧機器の制御 |
H | 低速用 | 0.2-1.2 | 物体の減速 |
*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
- 品番の末尾記号によりロッドヘッドの有無が選択できます。
末尾記号 | ロッドヘッドの有無 |
---|---|
記号なし | なし |
AKS | ロッドヘッドつき |
AKK | プラスティックパッド + ロッドヘッドつき |