商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

  • 装置にはパワーストップ・ベーシックストップなどを囲む保護カバーを取りつけてください。運転中の商品に手・指などが触れるとけがの原因になります。
  • 商品の取りつけ・取りはずしの際には、装置の電源は絶対に入れないでください。
  • ねじは必ずトルクドライバ・トルクレンチを使用して適正に締めつけてください。
  • 商品の分解や改造をしないでください。
  • 圧縮空気・流体は取り扱いを誤ると危険です。知識と経験をもった人が取りつけ・操作・メンテナンスなどの作業を行ってください。
  • ワレ、カケ、摩耗、変形などの異常がある場合は、使用しないでください。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

  • 本カタログに記載の性能値の範囲で使用してください。性能値の範囲外で使用するとパワーストップパワーストップ・ベーシックストップ自体が破損したり、周辺装置に悪影響をおよぼす恐れがあります。
  • パワーストップにはストッパ機能がありません。必ず、ストッパスリーブ AAH ストッパスクリュー SAN-B SANS-B ストッパボルト SSB-A SSB-B SSBS-B などのストッパと組み合わせてご使用ください。ストッパを使用しないと、スパイラルグルーブピストンが底あたりして、パワーストップや周辺の機器・装置を損傷させる恐れがあります。
  • パワーストップ・ベーシックストップは運動エネルギを熱エネルギに変えてエネルギ吸収する商品です。商品自体の温度および雰囲気の温度は、性能に影響を与えます。使用可能温度は、商品ページをご参照ください。
  • 商品の取り扱いには気をつけてください。商品を落とすと変形または破損することがあります。また、運搬の際に腰を痛める、足の上に落としてけがをする、などに注意して作業を行ってください。
  • 商品の取りつけ・取り外しの際、商品のエッジ部などでけがをすることがあります。 作業の際は、安全眼鏡や手袋など、保護具の着用をお願いします。(レバー・ノブの操作など,、手動を前提とした作業を除く。)
  • 商品に悪影響をおよぼす恐れがある環境では使用しないでください。
  • 運転時に異音や振動が発生した場合にはただちに運転を停止し、パワーストップのピストンロッドのがたつきや変形、オイルの漏れ、ねじのゆるみなどをチェックしてください。
  • 廃棄する場合、環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。
  • 運転停止直後の商品には触れないでください。周辺の装置からの熱の伝導により商品が非常に高温になる場合があり、火傷をする恐れがあります。
  • 本カタログに記載された機械的性質・物性・耐薬品性・耐熱温度などの数値は参考値です。またこれらの数値は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて