• 高性能ショックアブソーバ

AAH-M14-1.5

ストッパスリーブ

Stopper Sleeve

形状図

AAHストッパスリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M D L L1 B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD 標準品を購入 備考
APS APR
AAH-M14-1.5 M14×1.5 18 25 8 16 M14-1.5 M14-1.5 35 CAD 見積り -

材質・仕上げ

AAH
本体 SUS303相当
ロックナット SUS303相当

特長

  • パワーストップ用のストッパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
  • スパイラルグルーブピストンの底あたりを防止します。
  • ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ねじ込み量の調整でストロークを任意に設定できます。

AAHストッパスリーブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて