• 高性能ショックアブソーバ

AKS

ロッドヘッド

Rod Head

形状図

AKSロッドヘッド寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D T h 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD 標準品を購入 備考
APS APR
AKS-M6 3.2 4.3 1.5 M6-0.5 - 0.2 CAD 見積り -
AKS-M8 5 4.8 1.5 M8-1 M8-1 1 CAD 見積り -
AKS-M10 8 5.2 3 M10-1 M10-1 1 CAD 見積り -
AKS-M12 10 6 3.5 M12-1 M12-1 5 CAD 見積り -
AKS-M14 11 7 3.5 M14-1・M14-1.5 M14-1・M14-1.5 5 CAD 見積り -
AKS-M20 17 8.2 4 M20-1.5・M20-1.5L M20-1.5 10 CAD 見積り -
AKS-M25 22 10.5 5 M25-1.5・M25-1.5L M25-1.5 25 CAD 見積り -
AKS-M27 22 10.5 5 M27-3 M27-3 25 CAD 見積り -
AKS-M33 28 11.5 5 M33-1.5・M33-1.5L M33-1.5 45 CAD 見積り -
AKS-M45 38 11 5 M45-1.5・M45-1.5L M45-1.5 90 CAD 見積り -

材質・仕上げ

AKS AKK
本体 SUS303相当 SUS303相当
プラスティックパッド POM

特長

  • ピストンロッドのあたり面を大きくすることで、衝突物の損傷を軽減します。
  • AKKはプラスティックパッドつき。衝突時の騒音・振動を軽減します。

使用上の注意

接着剤がピストンロッドに付着した状態でパワーストップを使用すると、内部シールが損傷し、オイル漏れの原因となります。
組みつけから約15分でパワーストップ®と、ロッドヘッドAKSAKKは仮固着されますが、ご使用は完全固着後に開始することを推奨します。完全固着までの時間は、約24時間です。

取りつけ

①パワーストップのピストンロッド先端部と、ロッドヘッドAKSAKKの穴の内部を脱脂し、嫌気性接着剤を塗布してください。

AKSロッドヘッド

②接着剤を均等に広げるために、ロッドヘッドAKSAKKをピストンロッドに押しつけた状態で回転させてください。

AKSロッドヘッド

③ロッドヘッドAKSAKKから溢れた接着剤がピストンロッドに付着しないよう、余分な接着剤は拭き取ってください。