寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M10-60-A | M10 | 1.5 | 7 | 60 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 53 | 230 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
SSB-A | |
---|---|
ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。