• 高性能ショックアブソーバ

SSB-M4-A

ストッパボルト - 先端球面タイプ

Stopper Bolt

形状図

SSB-Aストッパボルト - 先端球面タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d L t L2 T R B C(約) L1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SSB-M4-10-A M4 0.7 2 10 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 2.6 190 CAD カート -
SSB-M4-15-A M4 0.7 2 15 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 3 190 CAD カート -
SSB-M4-20-A M4 0.7 2 20 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 3.5 190 CAD カート -
SSB-M4-25-A M4 0.7 2 25 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 3.9 190 CAD カート -
SSB-M4-30-A M4 0.7 2 30 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 4.3 190 CAD カート -
SSB-M4-35-A M4 0.7 2 35 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 4.8 190 CAD カート -
SSB-M4-40-A M4 0.7 2 40 3 2.1 3.2 3 7 8.1 2.8 5.2 190 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SSB-A
ねじ部 S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
三価クロメート処理

特長

  • ねじの先端部が球面になっています。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

SSB-Aストッパボルト - 先端球面タイプ


関連商品

ストッパボルトの取りつけ用にロケーティングブロックSBNがあります。
SBN

SSB-Aストッパボルト - 先端球面タイプ