寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M3-10-B | M3 | 0.5 | 10 | 1.5 | 2.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 2 | 1 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M3-15-B | M3 | 0.5 | 15 | 1.5 | 2.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 2 | 1.3 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M3-20-B | M3 | 0.5 | 20 | 1.5 | 2.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 2 | 1.5 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M3-25-B | M3 | 0.5 | 25 | 1.5 | 2.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 2 | 1.8 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M3-30-B | M3 | 0.5 | 30 | 1.5 | 2.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 2 | 2 | 240 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-10-B | M4 | 0.7 | 10 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.3 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-15-B | M4 | 0.7 | 15 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.8 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-20-B | M4 | 0.7 | 20 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.3 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-25-B | M4 | 0.7 | 25 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.8 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-30-B | M4 | 0.7 | 30 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.2 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-35-B | M4 | 0.7 | 35 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.7 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M4-40-B | M4 | 0.7 | 40 | 2.1 | 3.2 | 8 | 7 | 8.1 | 2.8 | 5.2 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-10-B | M5 | 0.8 | 10 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 3.7 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-15-B | M5 | 0.8 | 15 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-20-B | M5 | 0.8 | 20 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-25-B | M5 | 0.8 | 25 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-30-B | M5 | 0.8 | 30 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6.7 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-35-B | M5 | 0.8 | 35 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.5 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-40-B | M5 | 0.8 | 40 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 8.2 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-50-B | M5 | 0.8 | 50 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 9.7 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-15-B | M6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 7.2 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-20-B | M6 | 1 | 20 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 8.3 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-25-B | M6 | 1 | 25 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 9.4 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-30-B | M6 | 1 | 30 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 10.5 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-35-B | M6 | 1 | 35 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 11.7 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-40-B | M6 | 1 | 40 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 12.8 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 200 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-15-B | M8 | 1.25 | 15 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-20-B | M8 | 1.25 | 20 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-25-B | M8 | 1.25 | 25 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 18.8 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 20.8 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-35-B | M8 | 1.25 | 35 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 22.7 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 24.6 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 28.5 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-60-B | M8 | 1.25 | 60 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-70-B | M8 | 1.25 | 70 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 36.2 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M8-80-B | M8 | 1.25 | 80 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 210 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-30-B | M10 | 1.5 | 30 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 38 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-35-B | M10 | 1.5 | 35 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 41 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-40-B | M10 | 1.5 | 40 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 43 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-50-B | M10 | 1.5 | 50 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 48 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-60-B | M10 | 1.5 | 60 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 53 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-70-B | M10 | 1.5 | 70 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 58 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M10-80-B | M10 | 1.5 | 80 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 63 | 230 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-30-B | M12 | 1.75 | 30 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 54 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-35-B | M12 | 1.75 | 35 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 58.5 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-40-B | M12 | 1.75 | 40 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 63 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-50-B | M12 | 1.75 | 50 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 72 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-60-B | M12 | 1.75 | 60 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 81 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-70-B | M12 | 1.75 | 70 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 90 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M12-80-B | M12 | 1.75 | 80 | 5.2 | 10 | 20 | 19 | 21.9 | 8 | 99 | 270 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M16-50-B | M16 | 2 | 50 | 6 | 13 | 25 | 24 | 27.7 | 10 | 108 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M16-60-B | M16 | 2 | 60 | 6 | 13 | 25 | 24 | 27.7 | 10 | 123 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M16-70-B | M16 | 2 | 70 | 6 | 13 | 25 | 24 | 27.7 | 10 | 139 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M16-80-B | M16 | 2 | 80 | 6 | 13 | 25 | 24 | 27.7 | 10 | 155 | 480 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SSB-B スティール製 | |
---|---|
ねじ部 | S45C相当 球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。