• 高性能ショックアブソーバ

SSB-M12-B

ストッパボルト - 頭部球面タイプ

Stopper Bolt

形状図

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 T R B C(約) L1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SSB-M12-30-B M12 1.75 30 5.2 10 20 19 21.9 8 54 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-35-B M12 1.75 35 5.2 10 20 19 21.9 8 58.5 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-40-B M12 1.75 40 5.2 10 20 19 21.9 8 63 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-50-B M12 1.75 50 5.2 10 20 19 21.9 8 72 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-60-B M12 1.75 60 5.2 10 20 19 21.9 8 81 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-70-B M12 1.75 70 5.2 10 20 19 21.9 8 90 290 CAD カート 在庫品
SSB-M12-80-B M12 1.75 80 5.2 10 20 19 21.9 8 99 290 CAD カート 在庫品
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
SSB-B スティール製
ねじ部 S45C相当
球面部焼入れ(硬度45HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
三価クロメート処理

特長

  • 六角頭部が球面になっています。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ


関連商品

ストッパボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストップピンSPMがあります。
SPM

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ