• 高性能ショックアブソーバ

SSB-M4-20-B

ストッパボルト - 頭部球面タイプ

Stopper Bolt

形状図

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 T R B C(約) L1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SSB-M4-20-B M4 0.7 20 2.1 3.2 8 7 8.1 2.8 3.3 200 CAD カート 在庫品
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
SSB-B スティール製
ねじ部 S45C相当
球面部焼入れ(硬度45HRC以上)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
三価クロメート処理

特長

  • 六角頭部が球面になっています。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ


関連商品

ストッパボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストップピンSPMがあります。
SPM

SSB-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事