• 高性能ショックアブソーバ

SSBS-B

ストッパボルト - 頭部球面タイプ

Stopper Bolt

形状図

SSBS-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 T R B C
(約)
L1 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SSBS-M6-30-B M6 1 30 3 5 10 10 11.5 4 11 450 CAD カート 在庫品
SSBS-M6-40-B M6 1 40 3 5 10 10 11.5 4 13 450 CAD カート 在庫品
SSBS-M6-50-B M6 1 50 3 5 10 10 11.5 4 15 450 CAD カート 在庫品
SSBS-M8-30-B M8 1.25 30 3.7 6.5 12 13 15 5.5 21 520 CAD カート 在庫品
SSBS-M8-40-B M8 1.25 40 3.7 6.5 12 13 15 5.5 25 520 CAD カート 在庫品
SSBS-M8-50-B M8 1.25 50 3.7 6.5 12 13 15 5.5 30 520 CAD カート 在庫品
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
SSBS-B ステンレス製
ねじ部 SUS410
窒化処理(硬度40HRC以上)
ナット SUS304

特長

  • 六角頭部が球面になっています。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。

SSBS-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ


関連商品

ストッパボルトの受け側用に耐摩耗性にすぐれたストップピンSPMがあります。
SPM

SSBS-Bストッパボルト - 頭部球面タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事