ハイジェニックファミリー

このエントリーをはてなブックマークに追加

機械への取りつけ箇所、生産する製品の種類に応じて、清掃性・耐蝕性・異物混入対策などのニーズに適した商品があります。
ハイジェニックファミリーはハイジェニックデザイン商品をはじめ、ステンレス製、脱落防止機構つきなど、食品・医薬品・包装機械向け商品群の総称です。

ハイジェニックデザインとは

ハイジェニックデザインは、EHEDGの認証取得、またはEHEDGのガイドラインに準拠している商品です。
ハイジェニックデザインは下記の基準をもとに、清掃性・耐蝕性に配慮した設計がなされています。

EHEDGとは

EHEDG(European Hygienic Engineering Design Group 欧州衛生工学・設計グループ)とは、安全な食品製造のため、衛生的な設計基準とガイドラインを提供する団体です。国内及び国際的な法規に準拠しており、食品が直接接触する装置に対して、基準を満たしたものには認証を発行しています。

EHEDG設計基準

■ 表面粗さRa0.8未満
■ ボルト箇所の隙間を塞ぐシーリング
■ シール部は異物や液体の浸入を防ぐこと
■ コーナー部はR6以上
■ 耐蝕性にすぐれたステンレス製

NBKのハイジェニックファミリー

EHEDG認証取得
ハイジェニックデザイン

EHEDG認証取得の商品です。異物や液体が侵入しやすい取りつけ面や部品とのすき間をしっかりとシーリング。清掃性にすぐれ、衛生環境の維持、洗浄コストの削減が可能です。

EHEDGガイドライン準拠
ハイジェニックデザイン

EHEDGのガイドラインに準拠した商品です。EHEDG認証取得商品と同等の清掃性・耐蝕性があります。

SUS316L

SUS304よりも耐蝕性・耐熱性にすぐれたSUS316L製です。

SUS304

清掃頻度が多い食品機械には耐蝕性にすぐれたステンレス製が最適。錆びによる金属混入も防止します。豊富な品揃えがあります。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて