ベローズタイプ
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ | フレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接) | カスタムメイドカップリング |
品番 | MBB-C | MFB | MFBS | MFB-C | MFBS-C | MKM-C | MKM-AC | MWBS | super-bellows |
特長 | 等速性 バックラッシュ0(ゼロ) シンプル |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) シンプル |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) シンプル |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) シンプル |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) シンプル |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) 高トルク |
等速性 バックラッシュ0(ゼロ) 高トルク |
高精度 溶接ベローズ 高フレキシビリティ |
完全カスタムメイド |
価格(税別) | 5,160円~ | 1,760円~ | 3,080円~ | 3,440円~ | 5,760円~ | 14,300円~ | 40,200円~ | 194,000円~ | お問い合わせ |
サイズ | - | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | - |
ハブ材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | オールステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | オールステンレス | - |
軸締結方法 | クランピング | セットスクリュー | セットスクリュー | クランピング | クランピング | クランピング | 1/10テーパ軸対応アダプタ | セットスクリュー | - |
外径 | φ19 ~ φ40 | φ12 ~ φ32 | φ12 ~ φ32 | φ12 ~ φ32 | φ12 ~ φ32 | φ16.5 ~ φ99 | φ56 ~ φ63 | φ13 ~ φ28 | - |
トルク | 1.5N・m ~ 10N・m | 0.3N・m ~ 2N・m | 0.5N・m ~ 3N・m | 0.3N・m ~ 2N・m | 0.5N・m ~ 3N・m | 0.9N・m ~ 270N・m | 20N・m ~ 60N・m | 0.07N・m ~ 0.65N・m | - |
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
品番 | MBB-19C MBB-27C MBB-32C MBB-40C | MFB-12 MFB-16 MFB-20 MFB-25 MFB-32 | MFBS-12 MFBS-16 MFBS-20 MFBS-25 MFBS-32 | MFB-12C MFB-16C MFB-20C MFB-25C MFB-32C | MFBS-12C MFBS-16C MFBS-20C MFBS-25C MFBS-32C | MKM-17C-H MKM-25C MKM-25C-H MKM-40C-H MKM-56C MKM-56C-H MKM-63C MKM-80C-H MKM-99C | MKM-56AC MKM-56AC-H MKM-63AC | MWBS-13 MWBS-18 MWBS-22 MWBS-28 | super-bellows |
最新記事
よく見られている記事
よくあるご質問(FAQ)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。
ネットショップのご利用でさらに便利にご注文いただけます。
各商品詳細ページの「追加工品を購入」ボタンより商品を「カート」にいれ、
「軸穴径」の数値入力と「キー溝」の有無をチェックするだけです。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。