• カップリング
  • ベローズタイプ

MBB-40C

フレキシブルカップリング-ベローズタイプ

Bellows-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 高トルク
  • 等速性
  • シンプル

形状図

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 軸穴径 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MBB-40C 5≦D≦20
20<D≦24
40 16 51 28 5 15 M4
M3
3.5
1.5
7,760 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角(°) 許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MBB-40C 24 10 15000 2.8×10-5 2700 0.2 1.5 ±1 110

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

単位 : mm

品番 標準軸穴径(mm)
D1・D2
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24
MBB-19C
MBB-27C
MBB-32C
MBB-40C
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

単位 : inch

品番 標準軸穴径(inch)
D1・D2
1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
MBB-19C
MBB-27C
MBB-32C
MBB-40C

スリップトルク

表に示すサイズは軸のスリップトルクがMBB-Cの常用トルクより小さくなりますので注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 5 6
MBB-19C 0.8
MBB-32C 2 4.2
MBB-40C 9.8

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MBB-C寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルク値での試験値です。


構造

クランピングタイプ

MBB-Cアルミニウム合金ハブ

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


材質・仕上げ

MBB
ハブ A2017
アルマイト処理
ベローズ SUS304
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用モータ
MBB
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 特性
MBB
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • ベローズはステンレス製です。

用途

アクチュエータ / 精密XYステージ / 半導体製造装置 / エンコーダ

選定

選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク2N・mのとき、MBBの選定サイズはMBB-27Cです。

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


偏心反力

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


スラスト反力

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MBBは温度によるねじり剛性の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MBB-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


商品品番一覧

MBB-40C

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事