単位 : mm
品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFB-12C | 12 | 7.5 | 23.5 | 7 | 2.25 | 4 | M2 | 0.5 | - | 3,270 | CAD | カート | カート | - |
MFB-16C | 16 | 9 | 26.5 | 9.5 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | - | 3,560 | CAD | カート | カート | - |
MFB-20C | 20 | 10 | 33 | 12.5 | 3.5 | 6.5 | M2.5 | 1 | - | 3,610 | CAD | カート | カート | - |
MFB-25C | 25 | 12 | 36.5 | 15 | 4.5 | 9 | M3 | 1.5 | - | 4,310 | CAD | カート | カート | - |
MFB-32C | 32 | 13.5 | 42 | 21 | 5 | 11 | M4 | 2.5 | - | 4,360 | CAD | カート | カート | - |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角(°) | 許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFB-12C | 5 | 0.3 | 52000 | 9.7×10-8 | 82 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 3.8 |
MFB-16C | 6.35 | 0.5 | 39000 | 3.7×10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | -1.2~+0.4 | 9.8 |
MFB-20C | 8 | 0.8 | 31000 | 1.0×10-6 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
MFB-25C | 10 | 1.3 | 25000 | 3.1×10-6 | 240 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 32 |
MFB-32C | 14 | 2 | 19000 | 9.6×10-6 | 330 | 0.2 | 2 | -2.5~+0.8 | 58 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MFBMFBSMFB-C
*2: 最大軸穴径での値です。品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
MFB-12C | ● | ● | - | - | - | - | - |
MFB-16C | - | ● | ● | - | - | - | - |
MFB-20C | - | - | ● | ● | - | - | - |
MFB-25C | - | - | - | ● | ● | - | - |
MFB-32C | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
MFBS-12C | 0.4 | 0.6 | ||||
MFBS-16C | 0.9 | 1.9 | ||||
MFBS-20C | 1.6 | 1.8 | ||||
MFBS-25C | 2.2 | 2.9 | ||||
MFBS-32C | 3 | 3.4 | 4.1 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MFBS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
MFB-C | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
ベローズ | C5191 |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
MFB | MFBS | |
---|---|---|
サーボモータ | ● | ● |
ステッピングモータ | ○ | ○ |
一般汎用モータ | ● | ● |
MFB | MFBS | |
---|---|---|
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。