寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角(°) | 許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFB-20C-6-8 | 8 | 0.8 | 31000 | 1.0×10-6 | 180 | 0.15 | 2 | -1.8~+0.6 | 16 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MFBMFBSMFB-C
*2: 最大軸穴径での値です。スリップトルク
クランピングタイプのMFBS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
MFBS-12C | 0.4 | 0.6 | ||||
MFBS-16C | 0.9 | 1.9 | ||||
MFBS-20C | 1.6 | 1.8 | ||||
MFBS-25C | 2.2 | 2.9 | ||||
MFBS-32C | 3 | 3.4 | 4.1 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MFBS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
構造
セットスクリュータイプ
MFBアルミニウム合金ハブMFBMFBSMFB-CMFBS-Cクランピングタイプ
MFB-Cアルミニウム合金ハブMFBMFBSMFB-CMFBS-C材質・仕上げ
MFB-C | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
ベローズ | C5191 |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 適用推奨モータ
MFB | MFBS | |
---|---|---|
サーボモータ | ● | ● |
ステッピングモータ | ○ | ○ |
一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
MFB | MFBS | |
---|---|---|
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
- ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- ミスアライメントがあっても等速回転します。
- ベローズはりん青銅製およびステンレス製の2種類があります。
用途
エンコーダ使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンスカップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ10、負荷トルク2N・mのとき、MFBの選定サイズはMFB-32です。偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MFBMFBSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。