• カップリング
  • ベローズタイプ

MFBS-25C-8-8

フレキシブルカップリング-ベローズタイプ

Bellows-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 等速性
  • シンプル

形状図

MFBS-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
MFBS-25C-8-8 25 12 36.5 15 4.5 9 M3 1.5 7,180 CAD カート -

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MFBS-25C-8-8 2.2 10 2 25000 6.9×10-6 330 0.15 2 -1.8~+0.6 74

※選定された軸のスリップトルクが、カップリングの常用トルクより小さくなります。ご注意ください。
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MFBMFBSMFB-C

*2: 最大軸穴径での値です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
MFBS-25C-8-8 25 12 36.5 15 4.5 9 M3 1.5 7,180 CAD カート -

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MFBS-25C-8-8 2.2 10 2 25000 6.9×10-6 330 0.15 2 -1.8~+0.6 74

※選定された軸のスリップトルクが、カップリングの常用トルクより小さくなります。ご注意ください。
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MFBMFBSMFB-C

*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

クランピングタイプのMFBS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
4 5 6 8 10 12
MFBS-12C 0.4 0.6
MFBS-16C 0.9 1.9
MFBS-20C 1.6 1.8
MFBS-25C 2.2 2.9
MFBS-32C 3 3.4 4.1

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MFBS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

セットスクリュータイプ

MFBアルミニウム合金ハブMFBMFBSMFB-CMFBS-C

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

MFBSオールステンレス製MFBMFBSMFB-CMFBS-C

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

クランピングタイプ

MFB-Cアルミニウム合金ハブMFBMFBSMFB-CMFBS-C

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

MFBS-Cオールステンレス製MFBMFBSMFB-CMFBS-C

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


材質・仕上げ

MFBS-C
ハブ SUS303
ベローズ SUS316L
六角穴付き止めねじ SUSXM7
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • 適用推奨モータ
MFB MFBS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MFB MFBS
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • ミスアライメントがあっても等速回転します。
  • ベローズはりん青銅製およびステンレス製の2種類があります。

用途

エンコーダ
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
MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク2N・mのとき、MFBの選定サイズはMFB-32です。

偏心反力

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
MFBMFBSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション

MFB/MFBS/MFB-C/MFBS-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事