寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角(°) | 許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKM-25C | 10 | 2 | 12000 | 2.9×10-6 | 900 | 0.1 | 2 | ±0.5 | 30 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MKM-C
*2: 最大軸穴径での値です。品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MKM-25C | 6-7 | 6-8 | 7-8 | 8-8 | 8-10 |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
ただし、上表の35Mはサーボモータ適用の軸穴です。軸径の推奨寸法許容差は0~+0.010です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
スリップトルク
クランピングタイプのMKM-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
MKM-17C | 0.5 | 0.7 | 1.5 | ||||||||||||||
MKM-25C | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||
MKM-40C | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
MKM-56C | 29 | 33 | 34 | 38 | |||||||||||||
MKM-63C | 48 | 59 | 61 | 66 | 110 | ||||||||||||
MKM-80C | 190 | 220 | |||||||||||||||
MKM-99C | 290 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MKM-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
材質・仕上げ
MKM-C | |
---|---|
ハブ | A2017相当 |
ベローズ | SUS316Ti相当 |
六角穴付きボルト | SCM435相当 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 適用推奨モータ
MKM | |
---|---|
サーボモータ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ |
一般汎用モータ | ● |
- 特性
MKM | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
高トルク | ◎ |
高ねじり剛性 | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ |
- ベローズタイプのフレキシブルカップリング。高トルクに対応できるタイプです。
- ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- ミスアライメントがあっても等速回転します。
- サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプMKM-ACを標準化。
用途
XYステージ/工作機械/搬送装置選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ25、負荷トルク10N・mのとき、MKM-Cの選定サイズはMKM-56Cです。偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MKMは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。