• カップリング
  • ベローズタイプ

MKM-63C

フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ

Bellows-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高トルク
  • 等速性

形状図

MKM-Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 軸穴径 A L W B F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MKM-63C 13≦D≦28
28<D≦35
63 22 77 66 9 22 M8 35
30
42,200 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角(°) 許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MKM-63C 35 60 8000 3.0×10-4 33000 0.2 2 ±0.9 370

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MKM-C

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
MKM-63C 20-24 24-25 28-30    

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
 ただし、上表の35Mはサーボモータ適用の軸穴です。軸径の推奨寸法許容差は0~+0.010です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

スリップトルク

クランピングタイプのMKM-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 4 4.5 6 7 10 11 12 14 15 16 20 24 25 28 30 35
MKM-17C 0.5 0.7 1.5
MKM-25C 2.3 2.6
MKM-40C 12 16 19 21 23
MKM-56C 29 33 34 38
MKM-63C 48 59 61 66 110
MKM-80C 190 220
MKM-99C 290

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MKM-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

クランピングタイプ

MKM-C MKM-C MKM-AC

MKM-C/MKM-AC_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

アダプタ+クランピングタイプ

MKM-AC MKM-C MKM-AC

MKM-C/MKM-AC_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ


材質・仕上げ

MKM-C
ハブ A2017相当
ベローズ SUS316Ti相当
六角穴付きボルト SCM435相当
無電解ニッケルメッキ

特長

  • 適用推奨モータ
MKM
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MKM
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ベローズタイプのフレキシブルカップリング。高トルクに対応できるタイプです。
  • ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • ミスアライメントがあっても等速回転します。
  • サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプMKM-ACを標準化。

用途

XYステージ/工作機械/搬送装置

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MKM-C/MKM-AC_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

MKM-C/MKM-AC_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

MKM-C/MKM-AC_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ

選定例

選定条件が軸径φ25、負荷トルク10N・mのとき、MKM-Cの選定サイズはMKM-56Cです。

偏心反力

MKM-C/MKM-AC_Tテクニカル・インフォメーション

MKM-C/MKM-AC_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

MKM-C/MKM-AC_Tテクニカル・インフォメーション

MKM-C/MKM-AC_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
MKMは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MKM-C/MKM-AC_Tテクニカル・インフォメーション


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事