寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWBS-13 | 13 | 6 | 16.5 | 3 | M2 | 0.5 | 194,000 | 213,400 | CAD | カート | 非在庫品 | |
MWBS-18 | 18 | 8 | 22 | 4 | M2.5 | 1 | 199,000 | 218,900 | CAD | カート | 非在庫品 | |
MWBS-22 | 22 | 10 | 27 | 5 | M3 | 1.5 | 204,000 | 224,400 | CAD | カート | 非在庫品 | |
MWBS-28 | 28 | 14 | 37 | 7 | M4 | 2.5 | 213,000 | 234,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角(°) | 許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWBS-13 | 6 | 0.07 | 10000 | 2.5×10-7 | 30 | 0.15 | 3.5 | 0.5 | 9.8 |
MWBS-18 | 8 | 0.15 | 10000 | 1.2×10-6 | 40 | 0.15 | 5 | 0.5 | 25 |
MWBS-22 | 10 | 0.35 | 10000 | 3.4×10-6 | 200 | 0.15 | 4 | 0.5 | 48 |
MWBS-28 | 14 | 0.65 | 10000 | 1.4×10-5 | 900 | 0.15 | 4.5 | 0.5 | 110 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
品番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
MWBS-13 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MWBS-18 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MWBS-22 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
MWBS-28 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
MWBS | |
---|---|
ハブ | SUS304 |
ベローズ | SUS316L |
六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
特長
- 特性
MWBS | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
許容ミスアライメント | ◎ |
耐蝕性(オールステンレス) | ◎ |
- ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
- ベローズの山頂および谷底を特殊な高精度溶接にて接合。
- 高精度に成形された薄肉金属板により大きなミスアライメントを許容します。
- ミスアライメントがあっても等速回転します。
用途
計測器/制御器/エンコーダ選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ5、負荷トルク0.05N・mのとき、MWBSの選定サイズはMWBS-13です。
テクニカル・インフォメーション
偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MWBSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。