• カップリング
  • ベローズタイプ

MWBS-28-10-10

フレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)

Bellows-type Flexible Coupling

  • 高精度
  • 溶接ベローズ
  • 高フレキシビリティ

形状図

MWBSフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MWBS-28-10-10 28 14 37 7 M4 2.5 202,000 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MWBS-28-10-10 14 0.65 10000 1.4×10-5 900 0.15 4 0.5 110

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MWBS-28-10-10 28 14 37 7 M4 2.5 202,000 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MWBS-28-10-10 14 0.65 10000 1.4×10-5 900 0.15 4 0.5 110

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

構造

セットスクリュータイプ

MWBS MWBS

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)


材質・仕上げ

MWBS
ハブ SUS304
ベローズ SUS316L
六角穴付き止めねじ SUSXM7

特長

  • 特性
MWBS
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント
耐蝕性(オールステンレス)

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ベローズの山頂および谷底を特殊な高精度溶接にて接合。
  • 高精度に成形された薄肉金属板により大きなミスアライメントを許容します。
  • ミスアライメントがあっても等速回転します。

用途

計測器/制御器/エンコーダ

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)

選定例

選定条件が軸径φ5、負荷トルク0.05N・mのとき、MWBS
の選定サイズはMWBS-13です。

テクニカル・インフォメーション

偏心反力

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)

スラスト反力

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
MWBSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)


関連商品

高精度溶接ベローズを利用した完全カスタムメイドのスーパーベローズカップリングを製作します。
super-bellows

MWBS_Cフレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接)