軸穴を選んで品番チェック
品番
- BT: 標準軸穴径以外の場合の追加工記号
- KT: 標準キー溝仕様以外の場合の追加工記号
- 追加工品番や手数料の詳細は「カプリコン軸穴径追加工サービス」をご参照ください。
ご希望の軸穴径を入力し、「品番チェック」ボタンを押してください。
軸穴径(D1) | 軸穴径(D2) | 品番チェック | 価格(円・税別) | 購入 |
---|---|---|---|---|
mm
|
mm
|
カート |
- D1:ディスクタイプ指定可能軸穴径を入力ください。
- D2:プルダウンから選んでください。
- D1:プルダウンから選んでください。
- D2:ディスクタイプ指定可能軸穴径を入力ください。
適用軸穴径 D1D2 |
キー溝 | キー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h |
|||||||
基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | ||||||
6 | 7 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 |
2×2 | |||
8 | 9 | 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | 3×3 | |||
11 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 5×5 | |
18 | 19 | 20 | 22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 6×6 | ||
24 | 25 | 28 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 | |
32 | 35 | 36 | 38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 10×8 | ||
40 | 42 | 44 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 12×8 | |||
45 | 48 | 50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 14×9 |
super-bellowsの特長
- 高精度溶接ベローズを利用した完全カスタムメイドのスーパーベローズカップリングを設計・製作します。
- 寸法・性能表はスーパーベローズカップリングが実現する性能の一端です。性能は、使用するベローズのタイプ・外径・山数・板厚によって決まります。