• カップリング
  • ディスクタイプ

MDS

フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ

Single Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性

形状図

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
MDS-19C 19 8 20 2.5 6.5 M2 0.5 - 3,590 CAD カート カート -
MDS-25C 25 10 24 3.5 9 M2.5 1 - 4,050 CAD カート カート -
MDS-32C 32 12 29 4 11 M3 1.5 - 4,560 CAD カート カート -
MDS-40C 40 14 33 5 15 M4 2.5 - 5,200 CAD カート カート -
MDS-50C 50 18 42 6 18 M5 7 - 6,390 CAD カート カート -
MDS-63C 63 20 46 7 24 M6 12 - 8,760 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MDS-19C 8 0.7 33000 6.3×10-7 280 0.02 0.7 ±0.2 9
MDS-25C 12 1 25000 2.1×10-6 630 0.02 0.7 ±0.2 19
MDS-32C 15 2.5 19000 7.2×10-6 1600 0.02 0.7 ±0.2 41
MDS-40C 20 3.5 15000 1.3×10-5 2600 0.02 0.7 ±0.2 68
MDS-50C 25 9 12000 6.1×10-5 3100 0.02 0.7 ±0.2 140
MDS-63C 30 12.5 10000 1.7×10-4 4200 0.02 0.7 ±0.2 250

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
4 5 6 6.35 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30
MDS-19C - - - - - - - - - - - - - - - - -
MDS-25C - - - - - - - - - - - - - - -
MDS-32C - - - - - - - - - - - - - - - -
MDS-40C - - - - - - - - - - -
MDS-50C - - - - - - - - - - - -
MDS-63C - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

構造

クランピングタイプ

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


材質・仕上げ

MDS-C
ハブ A2017
アルマイト処理
ディスク SUS304
ピン SUS303
カラー SUS303
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MDS-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MDS-C
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • 全長が短いコンパクト設計。
  • ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

アクチュエータ/XYステージ

静的ねじりばね定数の比較(シングルディスクタイプ)

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


関連商品

瞬時最大トルク350%のサーボモータに対応したシングルディスクタイプのフレキシブルカップリングXHS-Cがあります。
XHS-C

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。