• カップリング
  • ディスクタイプ

MDS-19C-6-8

フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ

Single Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性

形状図

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MDS-19C-6-8 19 8 20 2.5 6.5 M2 0.5 3,840 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MDS-19C-6-8 8 0.7 33000 6.3×10-7 280 0.02 0.7 ±0.2 9

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

構造

クランピングタイプ

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


材質・仕上げ

MDS-C
ハブ A2017
アルマイト処理
ディスク SUS304
ピン SUS303
カラー SUS303
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MDS-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MDS-C
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • 全長が短いコンパクト設計。
  • ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

アクチュエータ/XYステージ

静的ねじりばね定数の比較(シングルディスクタイプ)

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


関連商品

瞬時最大トルク350%のサーボモータに対応したシングルディスクタイプのフレキシブルカップリングXHS-Cがあります。
XHS-C

MDSフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事