寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHW-50C-20-20 | 20 | 7.5 | 12000 | 4.6×10-5 | 2000 | 0.2 | 2 | ±0.6 | 150 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
構造
クランピングタイプ
材質・仕上げ
MHW-C | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
スペーサ | A2017 アルマイト処理 |
ディスク | SUS301 |
ピン | SUS303 |
カラー | SUS303 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 適用推奨モータ
MHW-C | |
---|---|
サーボモータ | ● |
ステッピングモータ | ◎ |
一般汎用モータ | ● |
- 特性
MHW-C | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
許容ミスアライメント | ○ |
- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
用途
XYステージ/搬送装置使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングのハブ外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径がハブ外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。