• カップリング
  • ディスクタイプ

MHW-63C

フレキシブルカップリング-ディスクタイプ

Double Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 低慣性

形状図

MHWフレキシブルカップリング-ディスクタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W C s1 E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 備考
MHW-63C 63 22.3 58 45 18 32 8 17 M6 12 - 12,000 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MHW-63C 25 10 10000 1.1×10-4 2500 0.3 2 ±0.8 230

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 25
MHW-63C - - - - - -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

構造

クランピングタイプ

MHWフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


材質・仕上げ

MHW-C
ハブ A2017
アルマイト処理
スペーサ A2017
アルマイト処理
ディスク SUS301
ピン SUS303
カラー SUS303
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MHW-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MHW-C
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

XYステージ/搬送装置

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングのハブ外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径がハブ外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。


静的ねじりばね定数の比較(ディスクタイプ)

MHWフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


関連商品

瞬時最大トルク350%のサーボモータに対応したダブルディスクタイプのフレキシブルカップリングXHW-Cがあります。
XHW-C

MHWフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。