• カップリング
  • ディスクタイプ

XBW-56C3-12-22

フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ

Double Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 高トルク

形状図

XBW-Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
XBW-56C3-12-22 56 20 60.4 29 6 21.25 M5 8 9,380 CAD カート 在庫品

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
XBW-56C3-12-22 - 28 25 11000 1.2×10-4 9000 0.3 2 ±0.8 322

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。XBW-C

*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

クランピングタイプのXBW-CXBWS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 4 6 8 10 11 14 15
XBW-15C2 1
XBW-19C2 1.6
XBW-34C3 5.2 6
XBW-44C2 15
XBW-56C3 25 32
XBW-68C5 80 100

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XBW-CXBWS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
4 6 8 10 11 12 14 15
XBWS-19C2A 1
XBWS-34C3A 5
XBWS-39C2A 5.5 8
XBWS-44C2A 4.5 6 10
XBWS-56C3A 9 13 18 25 28

構造

クランピングタイプXBW-CXBWS-C

XBW-Cアルミニウム合金ハブ
XBWS-Cオールステンレス製

XBW-C/XBWS-C_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


材質・仕上げ

XBW-C
ハブ A7075*1
スペーサ A7075*1
ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ディスク SUS304
カラー SUS304
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: アルマイト処理品の製作も可能です。コンタクトセンターへお問い合わせください。


特長

  • 適用推奨モータ
XBW-C XBWS-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
XBW-C XBWS-C
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • 外径φ15-φ104、軸穴径φ3-φ50のワイドバリエーション。
  • XBW-Cのハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
  • XBWS-Cは、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。

用途

アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XBW-C/XBWS-C_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

XBW-C/XBWS-C_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

XBW-C/XBWS-C_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

選定例

選定条件が軸径φ30、負荷トルク40N・mのとき、選定サイズはXBW-68C5です。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様*1 選定サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
XBW-C XBWS-C
アルミニウム合金ハブ オールステンレス製
10 5-6 0.032 0.096 XBW-15C XBWS-15C
20 5-6 0.064 0.19 XBW-15C XBWS-15C
30 5-7 0.096 0.29 XBW-19C XBWS-19C
50 6-8 0.16 0.48 XBW-19C XBWS-19C
100 8 0.32 0.95 XBW-19C XBWS-25C
200 9-14 0.64 1.9 XBW-27C XBWS-34C
400 14 1.3 3.8 XBW-34C XBWS-39C
750 16-19 2.4 7.2 XBW-39C XBWS-56C

*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機等を使用しない場合のサイズです。


偏心反力

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
XBW-CXBWS-Cは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション


静的ねじりばね定数の比較(ディスクタイプ)

XBW-C/XBWS-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

瞬時最大トルク350%のサーボモータに対応したダブルディスクタイプのフレキシブルカップリングXHW-Cがあります。
XHW-C

XBW-C/XBWS-C_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事