品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBW-56C3-19-22 | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 在庫品 |
●キー溝加工品をご購入される場合は、こちらのページの「追加工品を購入」のカートよりご注文いただけます。
品番 | スリップトルク | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBW-56C3-19-22 | - | 28 | 25 | 11000 | 1.2×10-4 | 9000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。XBW-C
*2: 最大軸穴径での値です。スリップトルク
クランピングタイプのXBW-CXBWS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。品番 | 軸穴径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
XBW-15C2 | 1 | |||||||
XBW-19C2 | 1.6 | |||||||
XBW-34C3 | 5.2 | 6 | ||||||
XBW-44C2 | 15 | |||||||
XBW-56C3 | 25 | 32 | ||||||
XBW-68C5 | 80 | 100 |
品番 | 軸穴径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
XBWS-19C2A | 1 | |||||||
XBWS-34C3A | 5 | |||||||
XBWS-39C2A | 5.5 | 8 | ||||||
XBWS-44C2A | 4.5 | 6 | 10 | |||||
XBWS-56C3A | 9 | 13 | 18 | 25 | 28 |
XBW-56C3-19-22の材質・仕上げ
XBW-C | |
---|---|
ハブ | A7075*1 |
スペーサ | A7075*1 |
ディスク固定ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ディスク | SUS304 |
カラー | SUS304 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
XBW-56C3-19-22の特長
- 適用推奨モータ
XBW-C | XBWS-C | |
---|---|---|
サーボモータ | ◎ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
XBW-C | XBWS-C | |
---|---|---|
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
高トルク | ○ | ○ |
高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- 外径φ15-φ104、軸穴径φ3-φ50のワイドバリエーション。
- XBW-Cのハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
- XBWS-Cは、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。
用途
アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ30、負荷トルク40N・mのとき、選定サイズはXBW-68C5です。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) |
サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
XBW-C | XBWS-C | |
アルミニウム合金ハブ | オールステンレス製 | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBW-15C | XBWS-15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBW-15C | XBWS-15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBW-19C | XBWS-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBW-19C | XBWS-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBW-19C | XBWS-25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBW-27C | XBWS-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBW-34C | XBWS-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBW-39C | XBWS-56C |
偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。XBW-CXBWS-Cは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。